StarTech.com

PCI Express seriellt kort med 2 portar och 16C1050 UART - RS232

Lägg till två högpresterande seriella RS232-portar (DB9) till din dator i låg- eller helprofil genom en PCI Express-port

Produkt ID: PEX2S1050

  • 16C1050 UART med dubbla kanaler för full kompatibilitet med 16C1050-enheter
  • Maximal dataöverföringshastighet på 460 Kbps
  • Kompatibel med specifikationen PCI Express 1.0a, kompatibel med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x PCIe-buss
Visa mer
  • 256-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
  • Intern programflödesreglering med programmerbar Xon/Xoff i båda riktningarna
  • Extern hårdvaruflödesreglering med RTS/CTS
  • Stöd för 5,6,7 eller 8 databitar
  • Fäste i standardprofil installerat, valfria dubbla lågprofilfästen medföljer
61,99 € EUR exkl. moms
77,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID SystemBase - SB16C1052PCI
Gränssnitt Seriell
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Maximal överföringshastighet 460.8 kbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 124,620 hours
Seriellt protokoll RS-232
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH
Utseende
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 10.3 cm [4.1 in]
Produktvikt 61 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 149 g [5.3 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt kort
2 - Fästen i lågprofil
1 - Drivrutin CD
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifikat

Tillbehör