StarTech.com

Seriellt kort i låg profil med 16 portar - RS232 - PCI Express

Lägg till 16 seriella RS232-portar (DB9) till din dator i låg- eller helprofil genom en PCI Express-port

Produkt ID: PEX16S550LP

  • 16 DB9 RS232-portar från en enda PCIe-port
  • Ger seriell kommunikation med hög hastighet med dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps
  • Kompatibel med stationära datorer eller servrar i låg och hel profil
Visa mer
  • Helt kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a/1.1, kompatibel med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x PCIe-buss
  • ESD-skydd på +/- 15 kV
  • Valbar strömutgång (5 V eller 12 V) på 9-pin för den seriella porten
  • Databitar: 5, 6, 7 eller 8 bitars tecken
  • Windows- och Linux-stöd
441,99 € EUR exkl. moms
552,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1083
SystemBase - SB4002A
SystemBase - SB16C1058
Gränssnitt Seriell
Industristandarder PCI Express 1.1, PCI strömhantering 1.2
Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)
Portar 16
Prestanda
Databitar 5, 6, 7, 8
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Seriellt protokoll RS-232
Stoppbitar 1, 1.5, 2
Kontakt(er)
Externa portar 16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Interna portar 1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6x till 4.2x Endast LTS-versioner
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Gul
Produktbredd 68 mm [2.7 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 16.8 cm [6.6 in]
Produktvikt 70 g [2.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 29.3 cm [11.5 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriellt kort
1 - Fäste i lågprofil
2 - breakout-kablar
1 - Drivrutin CD
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6x till 4.2x Endast LTS-versioner

Certifikat