StarTech.com

Industriell USB till RS-232/422/485 seriell adapter med 8 portar - ESD-skydd på 15 kV

Lägger till åtta portar med stöd för tre seriella protokoll, för att enkelt ansluta seriella enheter till dator via USB, med ESD-skydd på 15 kV

Produkt ID: ICUSB234858I

  • Omvandlar en enkel USB-port till åtta RS232/RS422/RS485 seriella portar via USB 2.0 med fyra lägen: RS232, RS422, RS485 med 4 sladdar och med 2 sladdar
  • ESD-skydd på 15 kV (nivå 4) mot buller och elektriska överspänningar.
  • DIN-skena, kan monteras på väggen
Visa mer
  • Robust IP30-klassad metallhubbsinkapsling och värdanslutning med skruvlås, idealisk för tuffa industrimiljöer
  • Dataöverföringshastighet på upp till 921,6 Kbit/s
  • Enkel USB 2.0-hubbport (genomströmning) för kedjekoppling eller för anslutning av ytterligare en USB-enhet till värden
  • COM-portsutökning med COM-retention
  • Självförsörjande med medföljande extern strömadapter
527,99 € EUR exkl. moms
659,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT4232H
Genesys Logic - GL825
Gränssnitt Seriell
Portar 8
Porttyp Extern hubb
Prestanda
Buffertstorlek 2 KB
Databitar 7, 8
Maximal dataöverföringshastighet 921,6 kbps
Maximal överföringshastighet 921,6 kbps
Överspänningsskydd ESD-överspänningsskydd på 15 kV
Paritet Odd, Even, Mark, Space, None
Seriellt protokoll RS-232/422/485
Stoppbitar 1, 2
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Hona
8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 8 - Uppsättningar om 4 - portläge
8 - Port skicka
8 - Port ta emot
1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36 W
Utspänning 12V DC
Utström 3.0 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 12.8 cm [5 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 21.9 cm [8.6 in]
Produktvikt 688 g [24.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.4 lb]
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB seriell hubb
1 - 2 m USB-B med skruvlock till USB-A-kabel
1 - Sats med DIN-skenor
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 till 10.15
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8 Port USB to RS232 Serial DB9 Adapter Hub

Add eight RS232 serial ports to any notebook or desktop computer using a single USB port

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med 8 portar
ICUSB23208FD
USB till seriell adapterhubb med 8 portar

Konvertera en enda USB-port till åtta seriella portar och anslut flera hubbar för en skalbar lösning

317,99 € exkl. moms
397,49 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med 16 portar
ICUSB23216FD
USB till seriell adapterhubb med 16 portar

Konvertera en USB-port till 16 seriella RS232-portar i ett industriellt hyllmonterbart chassi - och kedjekoppla flera hubbar för en skalbar lösning

606,99 € exkl. moms
758,74 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en RS232-serieport med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Lägg till en RS-232 seriell port till din bärbara eller stationära dator genom USB; har också COM-port-bevaring

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M
ICUSB232V2
USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M
ICUSB232DB25
USB till RS232 DB9/DB25 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232 seriell port till en bärbar eller stationär dator med denna plug-and-play-USB-adapterkabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och optisk isolering
ICUSB2321FIS
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 1 port och optisk isolering

Lägg till en RS232-serieport med kretsisolering till din bärbara eller stationära dator genom USB

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention
ICUSB2321X
Professionell USB till seriell kabeladapter med 1 port och COM-retention

Lägg till en seriell RS-232 port med retention till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M
ICUSB232SM3
91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Lägg till en RS232-serieport till din bärbara eller stationära dator genom USB

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1 Port Industrial USB to RS232 Serial Adapter with 5KV Isolation and 15KV ESD Protection
ICUSB232IS
1 Port Industrial USB to RS232 Serial Adapter with 5KV Isolation and 15KV ESD Protection

Add a galvanically isolated RS232 serial port with ESD protection through a USB port - DIN Rail Mountable

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB till RS232 DB9 seriell adapterkabel för Android med USB-laddning - M/M

Lägg till en RS232 seriell port till din Android-smarttelefon eller surfplatta via Micro USB med USB-laddningsmöjligheter

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel
ICUSB232D
USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel

Lägg till en seriell RS232-port till din bärbara eller stationära dator genom en löstagbar USB-kabel

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention
ICUSB2322X
2 Port Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with COM Retention

Add 2 serial RS-232 ports to any laptop or computer with a USB port

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 2 portar och COM-retention
ICUSB2322F
FTDI USB till seriell RS232-kabeladapter med 2 portar och COM-retention

Lägg till två RS232-serieportar med COM-lagring till din bärbara eller stationära dator genom USB

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
2 Port Industrial Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with DIN Rail Clips
ICUSB2322I
2 Port Industrial Wall Mountable USB to Serial Adapter Hub with DIN Rail Clips

Add 2 DIN Rail-mountable RS232 Serial ports to any system through USB

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar
ICUSB2324
USB till RS232 seriell DB9-adapterhubb med 4 portar

Lägg till fyra seriella RS232-portar till en bärbar eller stationär dator genom en enda USB-port

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar
ICUSB2324I
USB till DB9 RS232 seriell adapterhubb med 4 portar - Industriell DIN Rail och väggmonterbar

Lägg till 4 DIN Rail-monterbara RS232-serieportar till ett system genom USB

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage
ICUSB2324X
USB till seriell adapterhubb med med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Lägg till fyra seriell RS-232 portar till vilken bärbar eller stationär dator som helst med en USB-port

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
USB till nollmodem RS232 DB9 seriell DCE-kabeladapter med 1 port och FTDI

Lägg till en RS232 seriell nollmodemsport till din bärbara eller stationära dator genom USB

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
2 Port USB to RS232 RS422 RS485 Serial Adapter with COM Retention
ICUSB2324852
2 Port USB to RS232 RS422 RS485 Serial Adapter with COM Retention

Add RS232, RS422 and RS485 support to your laptop or desktop computer via USB

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms