StarTech.com

4-till-1 switch för delning av USB 2.0-tillägg

Dela en USB 2.0-enhet snabbt och enkelt mellan fyra olika datorer

Produkt ID: USB421HS

  • Växla mellan datorer med knappar, genvägskommandon eller program
  • Kompatibelt med USB 2.0-standarden med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Strömförses direkt från USB-porten
Visa mer
  • Kompakt formfaktor
  • Kompatibel med plug-and-play
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

USB421HS 4-till-1 USB-switchlådan låter en USB 2.0-enhet delas mellan upp till 4 olika datorsystem utan att man behöver koppla ifrån och återansluta kablarna varje gång. Kontrollknappar gör det snabbt och enkelt att växla mellan datorer vilket även är möjligt med genvägskommandon och Windows®-baserad mjukvara.

USB 2.0-dataswitchen behöver ingen extern strömadapter och med sin kompakta design tar den väldigt lite plats och är enkel att ta med sig. Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Dela en USB 2.0-enhet med hög hastighet mellan upp till 4 datorer och växla enkelt mellan dem med knappar, genvägskommandon eller program.
  • Den lättanvända och portabla dataswitchen har en kompakt formfaktor och behöver ingen extern strömkälla
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Användning

Dela en USB-skrivare eller multifunktionsskrivare mellan 4 lokala datorer

Växla ett USB-tillägg mellan 4 datorer på en arbetsbänk

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Gränssnitt USB 2.0
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
4 - USB B (4-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Program för portväxling och genvägskommandon är endast kompatibla med Windows.
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Datorval
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Luftfuktighet 0% ~ 90% RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 50 mm [2 in]
Produkthöjd 19 mm [0.7 in]
Produktlängd 101 mm [4 in]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 175.5 g [6.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-dataswitch
2 - USB-kabel
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS Independent; No software or drivers required

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Problemsökning

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.