StarTech.com

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

Produkt ID: ST4200USBM

  • Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 8 kV via luft och 4 kV via kontakt
  • Montera din industriella USB 2.0 -hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
  • Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strömsättning med en 7-24V likströms uttagsplint
  • Lägger till fyra USB 2.0-portar från en enda USB-anslutning
88,99 € EUR exkl. moms
111,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720114
Gränssnitt USB 2.0
Industristandarder USB 2.0
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 193.317 timmar
Kontakt(er)
Externa portar 1 - Kopplingsplint (3 sladdar)
1 - USB B (4-stifts) Hona
4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Vilken dator som helst med en USB 2.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 7 ~ 24 DC
Power Source Uttagsplint
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5 till 95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 57.3 mm [2.3 in]
Produkthöjd 2.6 cm [1 in]
Produktlängd 11.4 cm [4.5 in]
Produktvikt 207 g [7.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 384 g [13.6 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-kabel
1 - DIN monteringsskena
1 - USB 2.0-hub
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST7200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms

Tillbehör