StarTech.com

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängarpaket med 1 port - strömförses lokalt eller avlägset - 100 m

Anslut en USB 2.0-enhet till din dator upp till 100 m bort och strömförse USB-förlängaren från den lokala eller avlägsna sidan

Produkt ID: USB2001EXT2P

  • Flexibelt strömintag med möjligheten att strömförse USB-förlängaren från den lokala enheten (sändaren) eller från den avlägsna enheten (mottagaren)
  • Placera din USB-enhet exakt där du behöver den (upp till 100 m) med denna kostnadseffektiva USB-till-Ethernet-förlängare
  • Universell, kompatibel med flera plattformar och OS-oberoende utan att drivrutiner behövs, för snabb och problemfri setup
Visa mer
  • Har inbyggda portar för buntband för montering på en påle
  • Stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Stöder plug-and-play, samt hot swap och hot plug
530,99 € EUR exkl. moms
663,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kablage Cat 5e UTP eller bättre
Portar 1
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
Lokala enhetskontakter 1 - USB B (4-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav En värddator med en ledig USB-A-port (USB Type-A)
En UTP Cat5e- eller bättre Ethernet-kabel med RJ45
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Länk
1 - Värd
1 - Aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.58 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 24 DC
Utström 1 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 65 mm [2.6 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 171 g [6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 10.7 cm [4.2 in]
Package Length 24.7 cm [9.7 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet
1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet
1 - 1,8 m USB 2.0-kabel
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1 Port USB 2.0 over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 330ft (100m)
USB2001EXT2
1 Port USB 2.0 over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 330ft (100m)

Extend one USB 2.0 connection up to 330ft away from the computer over Cat5 or Cat6 cable

444,99 € exkl. moms
556,24 € inkl. moms
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)
USB110EXT2
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)

Extend a USB 1.1 device up to 40m (131ft) away from a computer, over a Cat5/Cat6 cable

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 50 m
USB2004EXTV
USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 50 m

Anslut fyra USB 2.0-enheter en bit bort från datorn över Cat5 (40 m) eller Cat6 (50 m)

217,99 € exkl. moms
272,49 € inkl. moms
USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar – upp till 100 m
USB2G4LEXT2
USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar – upp till 100 m

Förläng USB 2.0-enheter upp till 100 m över Gigabit Ethernet LAN eller dedicerat Cat5e/6-kablage

742,99 € exkl. moms
928,74 € inkl. moms
USB 2.0-förlängare över Cat5 eller Cat6 med 4 portar - Upp till 100 m
USB2004EXT2
USB 2.0-förlängare över Cat5 eller Cat6 med 4 portar - Upp till 100 m

Förläng fyra USB 2.0-anslutningar upp till 100,5 m bort från datorn över en Cat5- eller Cat6-kabel

532,99 € exkl. moms
666,24 € inkl. moms
USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängarpaket med 1 port - 50 m
USB2001EXTV
USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängarpaket med 1 port - 50 m

Anslut en USB 2.0-enhet till din dator över stora avstånd, med hjälp av denna USB-förlängare med en port

179,99 € exkl. moms
224,99 € inkl. moms

Tillbehör