StarTech.com

USB 2.0-över-Cat5-eller-Cat6-förlängare med 4 portar - 50 m

Anslut fyra USB 2.0-enheter en bit bort från datorn över Cat5 (40 m) eller Cat6 (50 m)

Produkt ID: USB2004EXTV

  • Placera dina enheter där du behöver dem med denna kostnadseffektiva USB-förlängare
  • Unik 4-ports-design med 2 portar ovanpå för enkel åtkomst
  • OS-oberoende för snabb och problemfri anslutning
Visa mer
  • Paketet innehåller en sändare och en hubb-mottagare med 4 portar
  • Stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
217,99 € EUR exkl. moms
272,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kablage Cat 5 UTP eller bättre
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximalt avstånd 50 m / 165 ft
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
1 - RJ-45 Hona
Lokala enhetskontakter 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav USB-kapabelt datorsystem med ledig USB-port
Ethernet-kablage med RJ45-avslutad Cat5 eller högre
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/länk
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2.0 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 52 mm [2 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 319 g [11.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 744 g [26.3 oz]
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.6 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 2.0-lokalförlängare
1 - USB 2.0-fjärrförlängare
1 - 0,5 m Mini USB till USB 2.0 A-kabel
1 - 1,5 m RJ45 Ethernet-kabel
8 - Gummifötter
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar – upp till 100 m
USB2G4LEXT2
USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem med 4 portar – upp till 100 m

Förläng USB 2.0-enheter upp till 100 m över Gigabit Ethernet LAN eller dedicerat Cat5e/6-kablage

742,99 € exkl. moms
928,74 € inkl. moms
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)
USB110EXT2
1 Port USB over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 131ft (40m)

Extend a USB 1.1 device up to 40m (131ft) away from a computer, over a Cat5/Cat6 cable

125,99 € exkl. moms
157,49 € inkl. moms
1 Port USB 2.0 over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 330ft (100m)
USB2001EXT2
1 Port USB 2.0 over Cat5 / Cat6 Ethernet Extender - up to 330ft (100m)

Extend one USB 2.0 connection up to 330ft away from the computer over Cat5 or Cat6 cable

444,99 € exkl. moms
556,24 € inkl. moms
USB 2.0-förlängare över Cat5 eller Cat6 med 4 portar - Upp till 100 m
USB2004EXT2
USB 2.0-förlängare över Cat5 eller Cat6 med 4 portar - Upp till 100 m

Förläng fyra USB 2.0-anslutningar upp till 100,5 m bort från datorn över en Cat5- eller Cat6-kabel

532,99 € exkl. moms
666,24 € inkl. moms
USB 2.0 med 2 portar över Cat5 eller Cat6-förlängarpaket - strömförses lokalt eller på distans - 100 m
USB2002EXT2
USB 2.0 med 2 portar över Cat5 eller Cat6-förlängarpaket - strömförses lokalt eller på distans - 100 m

Extend two USB 2.0 connections with power, by up to 330ft over Cat5 or Cat6 cable

553,99 € exkl. moms
692,49 € inkl. moms

Tillbehör