StarTech.com

4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

Produkt ID: HB31C3A1CS

  • Lägg till en USB-C- och tre USB-A-portar (inklusive en snabbladdande BC 1.2-port) på din Mac, Windows eller Linux eller en bärbar dator med USB-C-port eller en surfplatta med USB-C-port (dvs iPad Pro)
  • USB-hubben är självdriven med den medföljande universaladaptern
  • USB Type-C-hubben stöder USB 3.1 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s
Visa mer
  • Kan monteras med StarTech.com dockningsfästen för flexibla vägg- och stationära installationer
  • Kompakt design med en utökad värdkabel på 1 m för att rymma olika inställningar
  • Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner
94,99 € EUR exkl. moms
118,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTS5423
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.2 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Portar 4
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
3 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön: Ström- och länkindikator
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.8A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24W
Utspänning 12V DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50°C
Förvaringstemperatur -20 to 70°C
Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende
Färg Svart och Rymdgrå
Formfaktor Skrivbord
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 100 mm [3.9 in]
Produktvikt 87 g [3.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.5 kg [1 lb]
Package Height 149 mm [5.9 in]
Package Length 213 mm [8.4 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb
1 - Universell strömadapter
4 - Universal strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB-C-värdkabel (1 m)
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 1 meter värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning
HB31C3A1CS
4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
4-Port USB-C Hubb - 10 Gbit/s- 4x USB-A - Strömförsörjning
HB31C4AS
4-Port USB-C Hubb - 10 Gbit/s- 4x USB-A - Strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

93,99 € exkl. moms
117,49 € inkl. moms
4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C
HB31C3A1CPD3
4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
3-Ports USB-C-hubb med LAN port - 10 Gbit/s - 2x USB-A och 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Ports USB-C-hubb med LAN port - 10 Gbit/s - 2x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit Ethernet | Busströmsatt | Mac och Windows®

72,99 € exkl. moms
91,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C
HB31C3A1CB
USB-C-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | SD och microSD | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C
HB31C2A2CB
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms

Tillbehör