StarTech.com

3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | SD och microSD | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

Produkt ID: HB31C3ASDMB

  • Lägg till tre USB-A-portar och en SD/microSD kortläsare till din Mac, Windows eller Linux eller andra bärbara datorer med USB-C-port
  • USB Type-C-hubben stöder USB 3.1 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s
  • Kompakt, bärbar design med en utökad ansluten värdkabel på 25 cm
Visa mer
  • USB-hubb är busströmsatt, utan att extern strömsättning krävs.
  • Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner
70,99 € EUR exkl. moms
88,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTS5420
Realtek - RTS5329
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.1 Gen 2 bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Portar 3
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Ja
USB-passthrough Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
SD-kortläsare Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 Mbps
Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Kontakt
3 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
1 - SD Slot Honuttag
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk- och aktivitets-LED
Ström
Power Source Bussdriven
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50℃
Förvaringstemperatur -20 to 70℃
Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 ℃
Utseende
Färg Svart och Rymdgrå
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 250 mm [9.8 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 144 mm [5.7 in]
Produkthöjd 3.8 cm [1.5 in]
Produktlängd 207 mm [8.1 in]
Produktvikt 196 g [6.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C
Framtida
HB31C3A1CPD3
4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
3-Ports USB-C-hubb med LAN port - 10 Gbit/s - 2x USB-A och 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Ports USB-C-hubb med LAN port - 10 Gbit/s - 2x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit Ethernet | Busströmsatt | Mac och Windows®

72,99 € exkl. moms
91,24 € inkl. moms
4-Ports USB-C-hubb - 4x USB-A - svart
HB31C4AB
4-Ports USB-C-hubb - 4x USB-A - svart

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Bussdriven | Metallhölje

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | SD och microSD | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C
Framtida
HB31C2A2CB
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning
Framtida
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 1 meter värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning
Framtida
HB31C3A1CS
4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
4-Port USB-C Hubb - 10 Gbit/s- 4x USB-A - Strömförsörjning
Framtida
HB31C4AS
4-Port USB-C Hubb - 10 Gbit/s- 4x USB-A - Strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

93,99 € exkl. moms
117,49 € inkl. moms

Tillbehör