StarTech.com

7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0

Lägg till fem USB Type-A-portar och två USB Type-C-portar till din dator med USB-C med den här monterbara USB 3.0-hubben (5Gbps)

Produkt ID: HB30C5A2CST

  • Flexibla monteringsalternativ med det medföljande fästet för skrivbords- eller väggmontering
  • Anslut två USB-C-enheter och fem USB-A-enheter till en enda USB-C-port på din dator
  • Stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A via USB-A-porten.
Visa mer
  • USB-A-portar är bakåtkompatibla med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter
  • Metallhölje av industriklass
  • Inbyggd av/på-knapp
  • Stöder plug-and-play, hot-swapping och hot plugging
  • Alla portar stödjer USB 3.0 och överföring på 5Gbps
101,99 € EUR exkl. moms
127,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Med den här USB-C™-hubben förvandlar du din bärbara eller stationära dators USB Type-C™-port till fyra vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbladdningsport och två USB-C-portar. Hubb för anslutning av flera USB-enheter

Anslut flera enheter snabbt och enkelt

7-portarshubben är alltid praktisk att ha till hands, monterad på väggen eller direkt på skrivbordet. Hubbens portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.   

Med extra USB 3.0-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. Med hubben förlänger du livet på dina USB 3.0-enheter samtidigt som du drar fördel av nyare USB-C-enheter.

Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter.

Kan monteras eller läggas direkt på skrivbordet

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga ruljansen.

Montera med den medföljande vägghållaren där det passar dig bäst - på väggen eller på skrivbordet.

Ladda och synka dina mobila enheter

I snabbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och får lätt åtkomst till dina enheter medan du laddar. Ladda din mobila enhet snabbare än med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A. 

HB30C5A2CST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Installera på platser där USB 3.0-portar måste vara fast monterade på en yta som en vägg eller under skrivbordet

Uppgradera dina anslutningar för MacBook, Ultrabook™ eller annan bärbar eller stationär dator.

Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Anslut olika tillägg i hemmet eller på kontoret från en enda USB 3.0-anslutning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5411
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB-A laddningsport som levererar upp till 2,4A
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 7
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
2 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. USB Type C-porten är endast avsedd för data.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
7 - Anslutning via hubbport
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Skrivbord
Kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 60 mm [2.4 in]
Produkthöjd 26 mm [1 in]
Produktlängd 130 mm [5.1 in]
Produktvikt 170 g [6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 650 g [22.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB-C till USB-B-kabel
2 - Gummifötter
2 - Monteringsfästen
4 - monteringsskruvar
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS Independent; No additional drivers or software required

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit
HB30C4ABW
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit
HB30C3APDW
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

85,99 € exkl. moms
107,49 € inkl. moms

Tillbehör