StarTech.com

7-port laddningsstation för USB-enheter

Skapa en extern USB-laddningsstation med 7 portar för dina surfplattor, smarttelefoner och andra mobila enheter

Produkt ID: ST7CU35122

  • Ladda flera enheter med dedikerade laddningsportar - 5 x 1A, 2 x 2A
  • Ta upp mindre utrymme och använd färre eluttag med en samlad laddningsstation
  • Stöder USB Battery Charging Specification 1.2, inklusive Apple®- och Samsung Galaxy™-enheter
Visa mer
  • Universell strömadapter medföljer
  • Kompakt metallhölje
  • Inbyggd av/på-knapp
  • Ingen PC-anslutning behövs
  • Fästen för yt- eller väggmontering medföljer
68,99 € EUR exkl. moms
86,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
Portar 7
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 7 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. ST7CU35122 stöder högst 36 watt vilket gör det möjligt att ansluta och ladda upp till fyra högdrivna enheter (2x 1A och 2x 2A).
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.5 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12 DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 45 mm [1.8 in]
Produkthöjd 24 mm [0.9 in]
Produktlängd 110 mm [4.3 in]
Produktvikt 126 g [4.4 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 545 g [19.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-laddningsstation
1 - Väggmonteringsfäste (med skruvar)
4 - Gummifötter
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör