Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comIndustriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 10 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd
Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs
Produkt ID: HB30A10AME
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15 kV via luft och 8 kV via kontakt
- Överspänningsskydd på 350 W på nedströms och uppströms USB-portar
- Montera din industriella USB-hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
- Erbjuder ett flexibelt och brett utbud av strömsättning med en 7-24 V likströms uttagsplint
- USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A på alla portar upp till maximalt 50 W totalt
Denna TAA-kompatibla, industriella USB 3.0-hubb med 10 portar ger dig skalbarheten, strömsättning och flexibiliteten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt-och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sin kraftiga metallinneslutning av industrikvalitetär den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.
Perfekt för tuffa miljöer
Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-24 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar.
Den tåliga hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0 °C till 70 °C) och ger överspännings- och ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.
Anslut och ladda flera USB-enheter
Denna robusta USB 3.0-hubb är designad för många anslutningar och har 10 anslutningsportar för att ansluta fler USB-enheter och kringutrustning.
Hubben stöder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4 A till alla portar upp till maximalt 50 W totalt, så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än vad traditionella USB-portar tillåter.
Placera hubben där du behöver den mest
Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst för din omgivning. Med inbyggda monteringsfästen och medföljande DIN-monteringsskenor kan du tryggt montera USB 3.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.
Uttagsplinten på 7-24 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar. Du har möjlighet att driva den industriella hubben genom att ansluta hubben direkt till ett uttag med den medföljande extern strömadaptern för uttagsplint för en bekvämare och mer flexibel installation.
StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, ITB20D3250, säljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättande strömförsörjning för StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.
Fungerar med äldre USB-enheter
Den tåliga USB hubben stöder full USB 3.0-bandbredd på 5 Gbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter. Du kan ansluta dina äldre tillägg tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan några störningar.
HB30A10AME täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V934567
UPC Code
065030881869
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Busstyp | USB 3.0 | |
Chipset-ID | Genesys Logic - GL3523 | |
Gränssnitt | USB 3.0 | |
Industristandarder | USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.2 Gen 1 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 3.0 och 1.1 |
|
Portar | 10 | |
Snabbladdningsport(ar) | Ja | |
USB-C-enhetsport(ar) | Nej | |
USB-C-värdanslutning | Nej | |
Prestanda | ||
ESD Protection | +/-15kV (Air) | |
+/-8kV (Contact) | ||
Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 126 106 timmar | |
Överspänningsskydd | 350 W på DFP och UFP | |
Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
UASP-stöd | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona | |
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona | ||
1 - Kopplingsplint (2 sladdar) | ||
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Denna produkt är endast avsedd att användas med uttagsplint - Standard AC-adapter ej tillgänglig | |
Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport. | ||
System- och kabelkrav | Värddator med en ledig USB 3.0-port | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Ström (Grön) | |
Ström | ||
Inspänning | 100 - 240 AC | |
Inström | 1.4A | |
Kontakttyp | Kopplingsplint (2 sladdar) | |
Power Source | AC-adapter medföljer | |
Strömförbrukning | 65W | |
Utspänning | 20V DC | |
Utström | 3.25A | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Förvaringstemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 5%~95% RH (icke-kondenserande) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Produktbredd | 55.000 | |
Produkthöjd | 30.000 | |
Produktlängd | 19.8 cm [7.8 in] | |
Produktvikt | 352.000 | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 1362.000 | |
Package Height | 70.000 | |
Package Length | 295.000 | |
Package Width | 190.000 | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB-hub | |
1 - USB 3.0 värdkabel | ||
1 - Universell strömadapter (NA/JP, ANZ, UK, EU) | ||
2 - Fästen för DIN-skena | ||
4 - monteringsskruvar | ||
1 - snabbstartsguide |
Relaterade produkter
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps
4x4 USB 3.0 delnings-switch för kringutrustning
Dela upp till fyra USB 3.0-enheter mellan fyra olika datorer
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje
Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning
Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett
Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb
USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
Få tre extra USB-Type-A-portar och en USB-Type-C-port på din dator med detta monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0
Lägg till fem USB Type-A-portar och två USB Type-C-portar till din dator med USB-C med den här monterbara USB 3.0-hubben (5Gbps)
7-port laddningsstation för USB-enheter
Skapa en extern USB-laddningsstation med 7 portar för dina surfplattor, smarttelefoner och andra mobila enheter
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps
Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
Utökad driftstemperatur | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps
Industriell USB 2.0-hub med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
Utökad driftstemperatur | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps
Tillbehör
Universell DC-strömadapter för Industriella USB-hubbar - 20 V, 3,25 A
Extern strömförsörjning | 65 W | 2- och 3-ledares uttagsplint
Produktsupport
Bruksanvisningar
-
HB30A10AME_QSG.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
HB30A10AME_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.