StarTech.com

Industriell USB 3.0-hubb med extern strömadapter och 7 portar - ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs

Produkt ID: HB30A7AME

  • Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15 kV via luft och 8 kV via kontakt
  • Överspänningsskydd på 350 W på nedströms och uppströms USB-portar
  • Montera din industriella USB-hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
Visa mer
  • Erbjuder ett flexibelt och brett utbud av strömsättning med en 7-24 V likströms uttagsplint
  • USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A på alla portar upp till maximalt 35 W totalt
182,99 € EUR exkl. moms
228,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB 3.2 Gen 1 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Portar 7
Snabbladdningsport(ar) Ja
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 126 106 timmar
Överspänningsskydd 350 W på DFP och UFP
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - Kopplingsplint (2 sladdar)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt är endast avsedd att användas med uttagsplint - Standard AC-adapter ej tillgänglig
Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Värddator med en ledig USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (Grön)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.4A
Kontakttyp Kopplingsplint (2 sladdar)
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 65W
Utspänning 20V DC
Utström 3.25A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet 5 till 95 % RH
Utseende
Produktbredd 133.000
Produkthöjd 363.000
Produktlängd 61.5 cm [24.2 in]
Produktvikt 340.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 700.000
Package Height 55.000
Package Length 242.000
Package Width 166.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-hub
1 - USB 3.0 värdkabel
1 - Strömadapter (NA/JP, ANZ, UK, EU)
2 - Fästen för DIN-skena
4 - monteringsskruvar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
4x4 USB 3.0 delnings-switch för kringutrustning
HBS304A24A
4x4 USB 3.0 delnings-switch för kringutrustning

Dela upp till fyra USB 3.0-enheter mellan fyra olika datorer

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje
ST4300U3C3
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje

Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST7300USBME
Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

143,99 € exkl. moms
179,99 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST1030USBM
Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

195,99 € exkl. moms
244,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett
ST7300U3M
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Få tre extra USB-Type-A-portar och en USB-Type-C-port på din dator med detta monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

85,99 € exkl. moms
107,49 € inkl. moms
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0

Lägg till fem USB Type-A-portar och två USB Type-C-portar till din dator med USB-C med den här monterbara USB 3.0-hubben (5Gbps)

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
7-port laddningsstation för USB-enheter
ST7CU35122
7-port laddningsstation för USB-enheter

Skapa en extern USB-laddningsstation med 7 portar för dina surfplattor, smarttelefoner och andra mobila enheter

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

88,99 € exkl. moms
111,24 € inkl. moms
Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
ST7200USBM
Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
HB20A4AME
Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Utökad driftstemperatur | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

270,99 € exkl. moms
338,74 € inkl. moms
Industriell USB 2.0-hub med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd
HB20A7AME
Industriell USB 2.0-hub med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Utökad driftstemperatur | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

357,99 € exkl. moms
447,49 € inkl. moms

Tillbehör