StarTech.com

USB 3.0 frampanelshubb med 4 portar - fack på 3,5" eller 5,25"

Lägg till en SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar i frontfacket på 3,5" på chassit

Produkt ID: 35BAYUSB3S4

  • TAA-kompatibel
  • Fyra USB typ A-portar tillgängliga på framsidan
  • Passar i alla 3,5" frontfack
Visa mer
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibel med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.0/1.1-specifikationer och -enheter
  • Ger upp till 900 mA per port
  • LED-indikator för varje port som visar USB-länk
62,99 € EUR exkl. moms
78,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL811+
Gränssnitt USB 3.0
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Externa portar 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB 3.0 typ A-port
Tillgängligt 3,5" frontfack
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - USB-enhetslänk (grön)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Enhetsfack
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 98 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 208 g [7.3 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3,5" frontpanel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Paket med monteringsskruvar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | 5 Gbit/s

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms

Tillbehör