StarTech.com

USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb

Produkt ID: ST7300U3M

  • Överför stora filer blixtsnabbt med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
  • Den upprätta portkonfigurationen gör det enkelt att ansluta, även med stora USB-kontakter
  • Bakåtkompatibiliteten gör att du sparar pengar eftersom den går att använda med befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter
Visa mer
  • Flexibla monteringsalternativ med det medföljande fästet för skrivbords- eller väggmontering
  • Lätt att ta med på resan med ett kompakt och tåligt metallkabinett
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
79,99 € EUR exkl. moms
99,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1074
Gränssnitt USB 3.0
Portar 7
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 7 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Ledig USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
7 - Anslutning via hubbport
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.3 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3.0 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Skrivbord
Kabellängd 1219 mm [48 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 44 mm [1.7 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 11 cm [4.3 in]
Produktvikt 133 g [4.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 599 g [21.1 oz]
Package Height 10.4 cm [4.1 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 10.5 cm [4.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub
1 - USB 3.0 A - B-kabel - 1 m
1 - Väggmonteringsfäste (med skruvar)
2 - Remsor med gummifötter
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
ST7300USB3B
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje
ST4300U3C3
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje

Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
2 Port 2-to-1 USB 3.0 Peripheral Sharing Switch – USB Powered
USB221SS
2 Port 2-to-1 USB 3.0 Peripheral Sharing Switch – USB Powered

Share a single USB 3.0 device between two different computers

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare
ST4300U3C1
USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare

Lägg till USB 3.0 portar till din Windows-baserade surfplatta eller till en bärbar dator och lägg dessutom till en separat snabbladdningsport genom en enda USB 3.0-anslutning

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare - svart
ST4300U3C1B
USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare - svart

Lägg till 1 växlingsbar port för data/snabbladdning och synkning med hållare för smarttelefoner, plus 3 USB 3.0-hubbportar genom en enda USB 3.0-värdanslutning

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör