StarTech.com

USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

Produkt ID: ST7300USB3B

  • Sju USB 3.0-nedströmsportar som nås från en sida av hubben, med stöd för upp till 5 Gbps
  • Universell kompatibilitet över flera plattformar utan att extra drivrutiner behövs
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
  • Avkänning av överbelastning av ström och skydd på varje USB-port
  • USB-bussdriven, valfri extern strömadapter medföljer för kraftfulla USB-enheter
  • USB 3.0 A till B-kabel medföljer
67,99 € EUR exkl. moms
84,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
Portar 7
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 43 977,72 timmar
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
7 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Ledig USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 7 - LED för hubbport-anslutning
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.3 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur -2°C to 52°C (29°F to 125°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
Luftfuktighet 5–95 % RH
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Skrivbord
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 2.3 cm [0.9 in]
Produktlängd 17.2 cm [6.8 in]
Produktvikt 148 g [5.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 556 g [19.6 oz]
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 20.9 cm [8.2 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub
1 - 1 m USB 3.0-kabel
1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0
ST7320USBC
USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | 5 Gbit/s

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje
ST4300U3C3
USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje

Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Vit
ST4300MINU3W
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Vit

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör