StarTech.com

Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G

USB-höghastighetshubb | 4x dedikerade oberoende portar | 3x USB-A, 1x USB-C

Produkt ID: TB33A1C

  • Flerkanalig USB 3.1-hubbstyrenhet med oberoende, dedikerade portar och delad 20 Gbit/s bandbredd
  • Anslut upp till fyra högpresterande USB-enheter med en USB-A-port (10 Gbit/s), en USB-C-port (10 Gbit/s) och två USB-A-portar (5 Gbit/s)
  • Ladda din smarttelefon med USB-A snabbladdningsporten som alltid är på
Visa mer
  • Ytterligare Thunderbolt 3-port för kedjekoppling av upp till sex Thunderbolt 3-enheter
  • Medföljande strömadapter garanterar att dina anslutna enheter är strömförsedda och fungerande
303,99 € EUR exkl. moms
379,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp Thunderbolt 3
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge JHL6540
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1142
Industristandarder Thunderbolt 3
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
Universal Serial Bus 3.1 Specifications Revision 1.0
Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Extensible Host Controller Interface Specification revision 1.1
USB Attached SCSI Protocol Revision 1.0
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet Aggregerad bandbredd 20 Gbit/s
Medeltid mellan fel (MTBF) 1.936.146 timmar
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Vid anslutning av en skärm till Thunderbolt 3 USB-C-porten kan en USB-C-videoadapter behövas, beroende på skärmens ingångar.
Den sekundära Thunderbolt 3-porten kan även användas för att ansluta USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-enheter, till exempel USB 3.1-lagringsenheter eller hubbar. Bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) och USB 2.0.
USB 3.1 Gen 1 kallas även USB 3.0. Denna anslutningsstandard erbjuder hastigheter på upp till 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 ger hastigheter på upp till 10 Gbps.
System- och kabelkrav Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.
Din bärbara dators Thunderbolt 3-port måste ha stöd för USB Power Delivery 2.0 för att kunna strömförse och ladda din bärbara dator.
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.8 A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Delivery 15W
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 65W
Utspänning 20V DC
Utström 3.25 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 90% RH
Utseende
Färg Silver & Black
Formfaktor Skrivbord
Kabellängd 50 cm [19.7 in]
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 74 mm [2.9 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 14.8 cm [5.8 in]
Produktvikt 200 g [7.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.4 lb]
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3-kontroller
1 - Thunderbolt 3-kabel (50 cm)
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3

Certifikat

Relaterade produkter

Thunderbolt 3 PCIe Expansion Chassis med DisplayPort - PCIe x16
TB31PCIEX16
Thunderbolt 3 PCIe Expansion Chassis med DisplayPort - PCIe x16

Lägg till en extern PCIe (PCI Express 3.0) x16-slits och en DisplayPort-anslutning till din Thunderbolt 3-utrustade MacBook eller laptop

411,99 € exkl. moms
514,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till Thunderbolt-adapter - Windows och Mac
TBT3TBTADAP
Thunderbolt 3 till Thunderbolt-adapter - Windows och Mac

Använd första generationens Thunderbolt och Thunderbolt 2-enheter med din nya Thunderbolt 3-dator

112,99 € exkl. moms
141,24 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart
CDP2HDUACP
USB-C multiportadapter med HDMI - USB 3.0-port - 60 W PD - Svart

USB-C™-videoadapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3-kompatibel

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit
DKT30CHPDW
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel | TAA

113,99 € exkl. moms
142,49 € inkl. moms
USB-C-dockningsstation för dubbla skärmar för Windows® - 2,5 tums SATA SSD/HDD-hårddiskfack
MST30C2HDPPD
USB-C-dockningsstation för dubbla skärmar för Windows® - 2,5 tums SATA SSD/HDD-hårddiskfack

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | Dubbel DP | Installation utan drivrutiner | 3x USB 3.0

324,99 € exkl. moms
406,24 € inkl. moms
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar
MST30C2DPPD
USB-C-docka med dubbla skärmar för Windows® - 4x USB 3.0-portar

Dockningsstation för bärbar dator | 60W PD | HDMI/DP | HDMI-kabel | Installation utan drivrutiner

215,99 € exkl. moms
269,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3APD
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C4AFPD
USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C™-port på din bärbara dator till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) plus ström och ladda din bärbara dator

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

85,99 € exkl. moms
107,49 € inkl. moms

Tillbehör