StarTech.com

Bärbar USB 3.0-hubb med 4 portar och inbyggd kabel

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel

Produkt ID: ST43004UA

  • Slimmad och elegant med en sandblästrad silveryta som matchar din MacBook
  • Tåligt aluminiumhölje ger tillförlitlig prestanda
  • Resevänlig med ett kompakt och lätt hölje och en inbyggd förlängd kabel
Visa mer
  • Ta med dig den USB-drivna hubben var som helst
  • Universal, multi-platform compatibility, with no additional drivers required
  • Fyra SuperSpeed USB 3.0-hubbportar med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
  • Bakåtkompatibiliteten gör att du sparar pengar eftersom den går att använda med befintliga USB 2.0- och 1.x-enheter
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
  • Ger skydd mot överström
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
System- och kabelkrav Värddator med en USB 3.0-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10%~90% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Silver & White
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 268 mm [10.6 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 36 mm [1.4 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 11.2 cm [4.4 in]
Produktvikt 76 g [2.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 142 g [5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med 4 portar
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Kompakt USB 3.0-hubb med 7 portar och inbyggd kabel
ST73007UA
Kompakt USB 3.0-hubb med 7 portar och inbyggd kabel

Lägg till sju USB 3.0-portar (5 Gbps) till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
USB 3.0-hub med 4 portar plus dedicerad laddningsport - 1x 2,4 A-port
ST53004U1C
USB 3.0-hub med 4 portar plus dedicerad laddningsport - 1x 2,4 A-port

Lägg till fyra USB 3.0-portar till din dator och snabbladda din mobila enhet

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
USB 3.0-hub med 7 portar och dedicerade laddningsportar - 2x 2,4 A-portar
ST93007U2C
USB 3.0-hub med 7 portar och dedicerade laddningsportar - 2x 2,4 A-portar

Lägg till sju USB 3.0-portar och två USB-snabbladdningsportar till datorn

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett
ST7300U3M
USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb

79,99 € exkl. moms
99,99 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär
ST7300USB3B
USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör