StarTech.com

4x4 USB 3.0 delnings-switch för kringutrustning

Dela upp till fyra USB 3.0-enheter mellan fyra olika datorer

Produkt ID: HBS304A24A

  • Spara kostnader genom att dela fyra USB-kringutrustningar mellan fyra datorer
  • Med fjärrportsväljaren kan du byta enheter från en dator till en annan med en knapptryckning
  • Stöd för USB 3.0-genomströmning med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s (bakåtkompatibel)
Visa mer
  • Hot-plug-anslutningsbar USB-switch med överströmskydd
  • Inkluderar fyra USB-A till USB-B-kablar - 2 x 1,2 m/2 x 1,8 m
128,99 € EUR exkl. moms
161,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna 4x4 USB 3.0-kringutrustningsswitch gör att du kan dela fyra USB 3.0-kringutrustningar mellan fyra olika datorer, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en mer produktiv och utrymmeseffektiv arbetsyta. 

Spara kostnader och tid genom att dela kringutrustning

Spara på kostnaderna för inköp av dubbel kringutrustning genom att dela enheter (t.ex. USB-skrivare, bärbara hårddiskar, mus och tangentbord) med upp till fyra datorer. USB-switchen gör att du kan undvika att byta kablar från ett system till ett annat, vilket sparar tid och ansträngning.

Snabb dataöverföring

Snabba dataöverföringar till och från era delade kringutrustningsenheter. USB-switchen har stöd för USB 3.0 (upp till 5 Gbit/s), vilket ger hög bandbredd för enheter som externa hårddiskar och webbkameror. USB 3.0-switchen är även bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1 och fungerar med äldre enheter.

Enkel att använda

Plug-and-play-USB-switchen är enkel att använda, inga drivrutiner eller programvara krävs. Den har en fjärrportsväljare så att du kan byta kringutrustning från en dator till en annan med en knapptryckning. LED-indikatorn visar på den aktiva datorn.

Switchens kompakta design tar minimalt med plats och den är USB-driven.

Dela fler enheter

USB-switchen med 4 portar kan även anslutas till en USB-hubb eller dockningsstation, för att utöka antalet delade enheter.

HBS304A24A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Perfekt för småföretag och hemmakontor.

Dela en USB 3.0-kringutrustning mellan upp till fyra datorer på en arbetsbänk.

Anslut en extern hårddisk mellan fyra system för att sammanföra data till en enskild, gemensam hårddisk.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Gränssnitt USB 3.1 Gen 1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Nej
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Valfria strömförsörjningskrav 5 V 2 A
Kontakt(er)
Externa portar 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
4 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Micro-B (5 pin) (Power) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna switch behöver ingen extern strömkälla eftersom den strömsätts via de datorer den är ansluten till. Om du har en speciell applikation som kräver extra ström, t.ex. USB-kringutrustning som kräver högre strömsättning eller om färre än 4 värdar är anslutna och drivs samtidigt, ansluter du en 5V-källa till nätadapterporten (USB Micro-B).
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Indikator för val av dator
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 94 mm [3.7 in]
Produkthöjd 26 mm [1 in]
Produktlängd 94 mm [3.7 in]
Produktvikt 124 g [4.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 570 g [20.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - delnings-switch för kringutrustning
1 - 1,8 m fjärrportväljare
4 - USB 3.0-kablar - USB-A till USB-B
2x 1,2 m / 2x 1,8 m
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

10/100/1000 Mbps Gigabit 1 Port USB over IP Device Server
USB1000IP
10/100/1000 Mbps Gigabit 1 Port USB over IP Device Server

Connect and share a high-speed USB 2.0 peripheral over a Gigabit network

112,99 € exkl. moms
141,24 € inkl. moms
2 Port 2-to-1 USB 3.0 Peripheral Sharing Switch – USB Powered
USB221SS
2 Port 2-to-1 USB 3.0 Peripheral Sharing Switch – USB Powered

Share a single USB 3.0 device between two different computers

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar - monterbar
ST4300USBM
Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar - monterbar

Lägg till 4 externa, väggmonterbara USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G
TB33A1C
Flerkanalig Thunderbolt 3 USB 3.1-hubbstyrenhet - 4-portars 10G/5G

USB-höghastighetshubb | 4x dedikerade oberoende portar | 3x USB-A, 1x USB-C

303,99 € exkl. moms
379,99 € inkl. moms
USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - strömadapter medföljer
HB30A3A1CSFS
USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - strömadapter medföljer

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din bärbara dator, inklusive tre USB Type-A-portar för laddning och synkning och en USB Type-C-port

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms

Tillbehör