StarTech.com

4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

Produkt ID: HB31C3A1CPD3

  • Lägg till en USB-C- och tre USB-A-portar på din Mac, Windows eller Linux eller en annan USB-C bärbar dator
  • USB Type-C-hubben stöder USB 3.1 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s
  • Kompakt, bärbar design med en utökad ansluten värdkabel på 25 cm
Visa mer
  • USB-hubb är busströmsatt, utan att extern strömsättning krävs.
  • Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner
74,99 € EUR exkl. moms
93,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID RTS5423
Firmware Version: V003.bin
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.1 Gen 2 bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Ja
USB-passthrough Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Kontakt
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
3 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Tack vare USB Power Delivery 3.0 stöder multiportadaptern Fast Role Swap, vilket förhindrar USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).
Ström
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Power Delivery 100W
Power Source Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Strömförbrukning 13.5W
Miljö
Drifttemperatur 0℃ to 50℃
Förvaringstemperatur -20℃ to 70℃
Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 ℃
Utseende
Färg Svart och Rymdgrå
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 250 mm [9.8 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 4.5 cm [1.8 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 9.5 cm [3.7 in]
Produktvikt 196 g [6.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C
HB31C3A1CPD3
4-Ports USB-C-hubb med strömförsörjningsport - 10 Gbit/s - 3x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

74,99 € exkl. moms
93,74 € inkl. moms
3-Ports USB-C-hubb med LAN port - 10 Gbit/s - 2x USB-A och 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-Ports USB-C-hubb med LAN port - 10 Gbit/s - 2x USB-A och 1x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit Ethernet | Busströmsatt | Mac och Windows®

72,99 € exkl. moms
91,24 € inkl. moms
4-Ports USB-C-hubb - 4x USB-A - svart
HB31C4AB
4-Ports USB-C-hubb - 4x USB-A - svart

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Bussdriven | Metallhölje

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A
HB31C3ASDMB
3-Ports USB-C-hubb med SD-kortläsare - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | SD och microSD | 25 cm kabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C
HB31C2A2CB
USB-C™-hubb med 4 portar 10 Gbit/s - 2x USB-A och 2x USB-C

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C hubb med LAN Port - 10 Gbit/s - 2x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™-hubb | USB 3.1 Gen 2 | 1 meter värdkabel | Busströmsatt | Mac och Windows®

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning
HB31C3A1CS
4-Port USB-C™ hubb 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
4-Port USB-C Hubb - 10 Gbit/s- 4x USB-A - Strömförsörjning
HB31C4AS
4-Port USB-C Hubb - 10 Gbit/s- 4x USB-A - Strömförsörjning

USB Type-C™ hubb | USB 3.1 | 1 m värdkabel | Snabbladdningsport | Monterbar | Mac & Windows®

93,99 € exkl. moms
117,49 € inkl. moms

Tillbehör