StarTech.com

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

Produkt ID: HB30C3A1CFB

  • Ge din USB-C-kapabla dator flera anslutningar
  • Ta den USB-drivna hubben med dig var som helst, med en bärbar och lätt design
  • Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din MacBook, Chromebook eller dator med en USB Type-C-port
Visa mer
  • Thunderbolt 3 dataport-kompatibel
  • Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs
  • Bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter
  • Kompatibel med USB 3.0 och datahastigheter på upp till 5 Gbps
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
43,99 € EUR exkl. moms
54,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523-S
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat inbyggt videostöd över USB Type-C-porten.
Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0%~90% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 114 mm [4.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 32 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 102 g [3.6 oz]
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Vit
ST4300MINU3W
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Vit

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör