StarTech.com

USB-C-hubb med 4 portar - USB C till USB 3.1 Gen 2-hubb (10 Gbit/s) - 4 USB-A

USB Type C-hubb | Bussdriven

Produkt ID: HB31C4AB

  • Lägg till fyra USB-A-portar till din Mac, Windows eller Linux eller andra bärbara datorer med USB-C-port
  • USB-C-hubben stöder USB 3.1 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s
  • Den är USB-bussdriven, utan att extern strömförsörjning krävs
Visa mer
  • Kompakt och bärbar design med tillhörande kabel (25 cm)
  • Spara tid med plug-and-play-installation
58,99 € EUR exkl. moms
73,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Utöka anslutningsmöjligheterna hos din bärbara dator med USB-C™ via denna nästa generations USB-C 10G-hubb. Den ansluts till din bärbara dators USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port, vilket tillför fyra USB 3.1 Gen 2 Type-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter. Den är bussdriven, så ingen extern strömadapter behövs.

Anslut dina USB-enheter för att förbättra produktiviteten

Denna USB Type-C-hubb med fyra portar förbättrar din produktivitet genom att ge dig anslutningarna du behöver medan du arbetar. Anslut de senaste USB-enheterna, som t.ex. flashminnen, inspelningsenheter och externa hårddiskar, med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s, för att spara tid när du överför stora filer.

Med USB-C-hubben förlänger du även livslängden för dina befintliga USB-enheter - den är bakåtkompatibel med USB-enheter av tidigare versioner.

Bussdriven för enkel bärbarhet

Den kompakta och lätta USB-Type-C-hubben är ett praktiskt och bärbart tillskott till din bärbara dator. Den är bussdriven, så den får sin ström direkt från datorns USB-C-port utan att någon extern strömförsörjning krävs. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser. Den har även en inbyggd kabel (25 cm) så att den är enklare att ta med sig när du reser.

Universalt stöd för enkel installation

USB 3.1-hubben är kompatibel med en rad olika operativsystem, inklusive macOS, Windows® och Linux™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara eller stationära dator så att du kan komma igång snabbt.

HB31C4AB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Perfekt för mobila arbetare, antingen på kontoret eller i hemmet

Kompakt storlek som fungerar väl i både små och delade arbetsytor, som t.ex. hot desks

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID VIA/VLI - VL820
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Industristandarder USB 3.1 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB Type-C-port - USB 3.1 (10 Gbit/s)
Den totalt tillgängliga utströmmen hos HB31C4AB baseras på tillgänglig inström och delas mellan alla nedströmsportar.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 250 mm [9.8 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 15.8 mm [0.6 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 43 mm [1.7 in]
Produktvikt 62 g [2.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 124 g [4.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven
HB30C4AB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - vit
HB30C3A1GEA
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en GbE-port

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - Vit
HB30C3A1CFBW
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - Vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 5x USB-A och 2x USB-C - USB 3.0

Lägg till fem USB Type-A-portar och två USB Type-C-portar till din dator med USB-C med den här monterbara USB 3.0-hubben (5Gbps)

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4-portars USB-C-hubb - Metall - USB-C till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

85,99 € exkl. moms
107,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3APD
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit
HB30C3APDW
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 3 portar, Gigabit Ethernet och Power Delivery - USB-C
HB30C3AGEPD
USB 3.0-hubb med 3 portar, Gigabit Ethernet och Power Delivery - USB-C

Gör om en bärbar dators USB-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) samt en GbE-port strömförse och ladda din bärbara dator

75,99 € exkl. moms
94,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit
HB30C4ABW
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - strömadapter medföljer
HB30C4AFS
USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - strömadapter medföljer

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps)

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C4AFPD
USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C™-port på din bärbara dator till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) plus ström och ladda din bärbara dator

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms

Tillbehör