StarTech.com

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - Vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

Produkt ID: HB30C3A1CFBW

  • TAA Compliant
  • Anslut USB-A- och USB-C-enheter genom din bärbara dators USB-C-port
  • En liten storlek som är lätt och kompakt för maximal bärbarhet
Visa mer
  • Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
  • Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
  • Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
  • Hubb i dongelstil ger fyra SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Ja
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat inbyggt videostöd över USB Type-C-porten.
Hubben har inte stöd för USB Power Delivery.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström (blå)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0%~90% RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Vit
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 110 mm [4.3 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 33 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 123 g [4.3 oz]
Package Height 16.3 cm [6.4 in]
Package Length 40 mm [1.6 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hub
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit
HB30C4ABW
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit
HB30C3APDW
USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms

Tillbehör