StarTech.com

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - bussdriven

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) med hjälp av denna bussdrivna hubb

Produkt ID: HB30C4AB

  • Ett kostnadseffektivt sätt att lägga till fyra USB-A-portar till din dator genom en USB-C-port
  • En liten storlek som är lätt och kompakt för maximal bärbarhet
  • USB-bussdriven för användning med de vanligaste enheterna utan att extern ström behövs i de flesta fall
Visa mer
  • Inbyggd USB Type-C-kabel för mindre trassel
  • Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
  • Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
  • Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
  • USB-hubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) Nej
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 146 mm [5.7 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 41 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 35 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 103 g [3.6 oz]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-hubb med 4 portar
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - strömadapter medföljer
HB30C4AFS
USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - strömadapter medföljer

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till fyra USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps)

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3APD
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - vit
HB30C3A1GEA
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb - vit

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en GbE-port

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör