StarTech.com

USB-C-hubb med 4 portar och Power Delivery - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C™-port på din bärbara dator till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) plus ström och ladda din bärbara dator

Produkt ID: HB30C4AFPD

  • Stödjer USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W) för att driva och ladda din bärbara dator när den är kopplad till den bärbara datorns USB-C-baserade strömadapter
  • Kompakt och bärbar hubb som lägger till fyra USB-A-portar till din bärbara dator genom en USB-C-port
  • Hubb i dongelstil ger fyra SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps
Visa mer
  • Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
  • Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
  • Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
  • Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Kompatibelt med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
57,99 € EUR exkl. moms
72,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Portar 4
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar.
Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0
Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0)
Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Ström
Power Delivery 60W
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 15 cm [5.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 93 mm [3.7 in]
Produktvikt 42 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 115 g [4.1 oz]
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-hubb
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3APD
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör