StarTech.com

USB 3.0-hubb med 3 portar, Gigabit Ethernet och Power Delivery - USB-C

Gör om en bärbar dators USB-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) samt en GbE-port strömförse och ladda din bärbara dator

Produkt ID: HB30C3AGEPD

  • Ge din bärbara dator eller MacBook fler anslutningar genom USB-C genom att lägga till tre USB-A-portar (5 Gbps) och en GbE RJ45-port
  • Stöder USB Power Delivery 2.0 för att strömförse och ladda din bärbara dator vid användning med din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter
  • Kompakt och lätt hölje med en liten storlek för resor eller skrivbord
Visa mer
  • Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
  • Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
  • Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
  • Stöder Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumboramar, flödesreglering i full-duplex, VLAN-taggning och layer 2 priority encoding
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Realtek - RTL8153
Gränssnitt USB 3.0
RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flödesreglering, 802.1q VLAN-taggning, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
Portar 3
Snabbladdningsport(ar) Nej
USB-C-enhetsport(ar) USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning Ja
Prestanda
Auto MDIX Ja
Flödeskontroll Flödesreglering i full-duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet, full-duplex)
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona
3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
1 - RJ-45 Hona
1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar.
Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0
Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.
USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
System- och kabelkrav Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0)
Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Ström
Power Delivery 60W
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Formfaktor Kompakt
Kabellängd 15 cm [5.9 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 41 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.7 cm [0.7 in]
Produktlängd 95 mm [3.7 in]
Produktvikt 44.9 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 115 g [4.1 oz]
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-hub
1 - snabbstartsguide
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 till 10.15 VLAN-taggning stöds för närvarande inte i Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3APD
USB-C-hubb med 3 portar och Power Delivery - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om din bärbara dators USB Type-C-port till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och strömförse och ladda din bärbara dator

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer
HB30C3A1GE
USB-C-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet - USB-C till 3x USB-A - USB 3.0 - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en Gigabit Ethernet-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - inbyggd kabel
ST3300G3UA
Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - inbyggd kabel

Lägg till tre USB 3.0-portar (5 Gbps) och en GbE-port till din MacBook med hjälp av denna silverhubb i Apple-stil med en förlängd kabel

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - aluminium med inbyggd kabel
ST3300GU3B
Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet - aluminium med inbyggd kabel

Lägg till 3 externa USB 3.0-portar med UASP och en Gigabit Ethernet-port till din Ultrabook™ eller bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb
HB30C3A1CFB
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar (5 Gbps) och en USB Type-C-port

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer
HB30C3A1CFS
USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - strömadapter medföljer

Gör om en USB Type-C-port på din bärbara dator till tre USB Type-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB Type-C-port

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart
US1GC301AU
USB-C till Gigabit-nätverksadapter med extra USB-port - Svart

Använd USB Type-C-porten på din bärbara dator för att lägga till en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.1 Gen 1-port (type-A)

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart
DKT30CHPD
USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Portabel dockningsstation | Mac och Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3-kompatibel

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable
ST4300PBU3
4 Port Portable SuperSpeed USB 3.0 Hub with Built-in Cable

Add four USB 3.0 ports to your laptop or Ultrabook using this slim, portable hub with an extended-length cable

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit
ST3300U3S
USB 3.0 till nätverksadapter för Gigabit Ethernet-nätverkskort med hubb med 3 portar - Vit

Lägg till Gigabit Ethernet-anslutningar och 3 USB 3.0-hubbportar till en dator genom en enda SuperSpeed USB 3.0-port

69,99 € exkl. moms
87,49 € inkl. moms
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​
US1GC30B
​​USB-C till Gigabit Ethernet-adapter - Svart​

USB-C-nätverksadapter | 10/100/1 000 Mbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibel | RJ45

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit
US1GC30W
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - vit

Lägg till en Gigabit Ethernet-port till din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart
ST4300MINU3B
Bärbar SuperSpeed mini USB 3.0-hubb med 4 portar - Svart

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar till din bärbara dator eller Ultrabook™ med en smal portabel hubb

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - silver
US1GC30A
USB-C till Gigabit-nätverksadapter - silver

Använd denna slimmade aluminiumkonverterare för att lägga till en Gb Ethernet-port till din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB Type-C

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms

Tillbehör