StarTech.com

54 mm flush mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar

Lägg till två flush mount USB 3.0-portar till en ExpressCard-kompatibel bärbar dator

Produkt ID: ECUSB3S254F

  • Unik flush mount-formfaktor
  • 2 SuperSpeed USB 3.0-kompatibla portar med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • UASP-stöd för effektivare dataöverföring
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0-/1.x-enheter
  • Uppfyller USB 3.0-basspecifikation 1.0 och xHCI specifikation 0.95
  • Uppfyller PCI Express specifikation 2.0
  • Inbyggd extern DC-strömanslutning (valfritt)
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp ExpressCard
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720200
Gränssnitt USB 3.0
Korttyp ExpressCard 54mm
Portar 2
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av värdbussens gränssnitt. Om det används med ExpressCard generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med ExpressCard generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
System- och kabelkrav Ledig ExpressCard/54-kortplats
Ström
Kontakttyp A
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning 5 DC
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -65°C to 125°C (-85°F to 257°F)
Utseende
Produktbredd 54 mm [2.1 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 74 mm [2.9 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 105 g [3.7 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - ExpressCard USB 3.0-kort
1 - USB till DC-strömadapterkabel
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port Flush Mount ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter Card
ECESATA254F
2 Port Flush Mount ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter Card

Add 2 flush mounted eSATA ports to a laptop through an ExpressCard/54 slot

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör