StarTech.com

PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

Produkt ID: PEXUSB3S11

  • Tillhandahåller både interna och externa USB 3.0-anslutningar
  • Valfri SATA-strömkontakt för upp till 900 mA per port
  • Helt kompatibel med USB 3.0 revision 1.0 specifikationer och Intel xHCI revision 0.96 specifikationer
Visa mer
  • UASP-stöd för effektivare dataöverföring
  • Kompatibel med PCI Express 2.0
  • Med stöd för USB-överföringshastigheter på 5 Gbps (SuperSpeed), 480 Mbps (hög hastighet), 12 Mbps (full hastighet), och 1,5 Mbps (låg hastighet)
  • Bakåtkompatibel med tidigare USB-standarder
  • USB-portarna är hot-swappable- och plug-and-play-kompatibla
  • Uppfyller specifikationen för energistyrning av gränssnitt för PCI-buss revision 1.2
  • Fullt stöd för följande USB-kommunikationstyper: Kontroll-/bulk-/avbrotts-/asynkronisk överföring
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Gränssnitt USB 3.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 3 746 084 timmar
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
Hämta Renesas uDP720202 drivrutiner för Revision B. Hämta Renesas uDP720200 drivrutiner för alla andra.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~85 % RH
Utseende
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 37 g [1.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 135 g [4.8 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express USB 3.0-kort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Add two USB 2.0 ports to a computer through an ExpressCard slot

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
7 Port PCI USB Card Adapter
PCIUSB7
7 Port PCI USB Card Adapter

Add 7 USB 2.0 Ports to your PC through a PCI slot

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
4 Port PCI Express Low Profile High Speed USB Card
PEXUSB4DP
4 Port PCI Express Low Profile High Speed USB Card

Add 4 USB 2.0 ports to your low profile/small form factor computer through a PCI Express expansion slot

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms

Tillbehör