StarTech.com

PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – SATA-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar med SATA-ström till din PCI Express-aktiverade PC

Produkt ID: PEXUSB3S24

  • Ger två externa USB 3.0-portar med UASP-stöd
  • Stöder datahastigheter på upp till 5 Gbps
  • Kompatibel med specifikationen PCI express revision 2.0
Visa mer
  • Valfri SATA-strömkontakt ger upp till 900 mA per USB-port
  • Stödjer USB Battery Charging Specification 1.2
  • Kompatibelt med specifikationer för USB 3.0 rev 1.0 och Intel xHCI rev 1.0
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
  • Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder USB 3.0 Specification Rev. 1.0
PCI Express Base Specification Rev. 2.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal kabellängd 3 m [9.8 ft]
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Interna portar 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express-kortplats
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 20-80% RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 65 mm [2.6 in]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 130 g [4.6 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express USB 3.0-kort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 Controller Card w/ SATA Power
PEXUSB3S23
2 Port PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 Controller Card w/ SATA Power

Add two USB 3.0 ports to your desktop computer through a PCI Express slot

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström
PEXUSB3S25
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 2 portar och UASP – LP4-ström

Lägg till 2 SuperSpeed USB 3.0-portar till din PCI Express-kapabla PC

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern
PEXUSB3S11
PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kort med 2 portar och UASP-stöd - 1 Intern, 1 extern

Lägg till en intern och en extern SuperSpeed USB 3.0 till din dator

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström
PEXUSB3S4V
PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0-kontrollerkortadapter med 4 portar och UASP - SATA-ström

Lägg till 4 externa USB 3.0-portar till en dator i låg- eller standardprofil genom PCI express

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S42V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 2 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med två oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

114,99 € exkl. moms
143,74 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms

Tillbehör