StarTech.com

Thunderbolt 3 till PCIe USB 3.1-adapter - Chassi + kort med 4 portar

Denna Thunderbolt 3 till 4-ports PCIe-kort USB 3.1-hubb ansluter din Thunderbolt 3-dator till externa USB 3.1-enheter (Gen 2) genom att kombinera ett chassi med PCIe-kort

Produkt ID: BNDTBUSB3142

  • För över filer och få åtkomst till USB 3.1-enheter snabbare med genomströmning på upp till 10 Gbps
  • Skapa en effektiv arbetsstation med extra bildskärmar, med hjälp av DisplayPort-utgången och ytterligare en Thunderbolt 3-port
  • Uppgradera din kringutrustning utan att behöva uppgradera ditt chassi genom att bara byta ut ditt PCIe-kort
  • Montera och installera enkelt med bara en skruvmejsel
577,99 € EUR exkl. moms
722,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Bullernivå 24.55 dB
Busstyp PCI Express
Thunderbolt 3
Chipset-ID Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: ASMedia - ASM1142
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 92 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt Thunderbolt
USB 3.1 Gen 2
Industristandarder Thunderbolt 3
USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Korttyp Standardprofil
Luftflödeshastighet 14.06 CFM
Portar 7
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Bandbredd 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Maximal dataöverföringshastighet 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Externa portar 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hona
1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
4 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Interna portar 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
1 - PCI Express x16 Hona
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. USB-strömsättning är begränsad till 900 mA per port och rekommenderas inte för laddning av externa enheter
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 65
Utspänning 12V DC
Utström 5.417A
Miljö
Drifttemperatur Enclosure: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur Enclosure and PCIe Card: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet Inneslutning och PCIe-kort: 20-80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 500 mm [19.7 in]
Kabinettyp Aluminium och stål
Produktbredd 14.2 cm [5.6 in]
Produkthöjd 82 mm [3.2 in]
Produktlängd 28 cm [11 in]
Produktvikt 1.6 kg [3.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3.3 kg [7.2 lb]
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Thunderbolt 3 PCIe expansionsbox
1 - thunderbolt 3-kabel
4 - Gummifötter
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB 3.1-kort med 4 portar
2 - snabbstartsguider

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe
PEXUSB311EI
USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - USB-A, 1x extern, 1x intern - PCIe

Uppgradera din dator till den snabbare hastigheten från USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till en extern och en intern USB Type-A-port på 10 Gbps

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar
PEXUSB3S42
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar

Lägg till fyra USB 3.0-portar - tre extern portar och en intern port - till datorn

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign
PEXUSB3S7
PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Få skalbarheten du behöver genom att lägga till 7 USB 3.0-portar med SATA-ström till datorn

90,99 € exkl. moms
113,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström
PEXUSB3S2EI
PCI Express USB 3.0-kort med 4 portar - 2 externa, 2 interna - SATA-ström

Lägg till USB 3.0-portar på framsidan eller baksidan av chassit med hjälp av USB 3.0-kontakter av moderkortstyp

47,99 € exkl. moms
59,99 € inkl. moms
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström
PEXUSB3S44V
PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kortadapter med 4 portar och 4 dedicerade kanaler på 5 Gbps – UASP – SATA/LP4-ström

Lägg till fyra USB 3.0-portar med fyra oberoende kanaler, LP/SATA-ström och laddningsport till din PC genom en PCI Express-port

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
PCI Express USB 3.0-kort med 3 portar + Gigabit Ethernet

Börjar du få ont om expansionsportar? Samla USB 3.0 och GbE i ett enda PCIe-kombokort

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd
PEX2PCIE4L
PCI Express till 2 PCI & 2 PCIe-expansionskabinett - Fullängd

Lägg till två PCI- och två PCI Express-expansionskortplatser till din stationära dator

502,99 € exkl. moms
628,74 € inkl. moms
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Lägg till fyra externa PCI-expansionskortplatser till en stationär dator

418,99 € exkl. moms
523,74 € inkl. moms
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support
ECUSB3S11
1 Port Flush Mount ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP Support

Add a USB 3.0 port connection that inserts flush into a laptop ExpressCard slot

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör