StarTech.com

3-i-1 Surface Pro Adapter Kit

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

Produkt ID: MSTP3MDPUGBK

  • Lägg till A/V och nätverksanslutning till din Surface eller Surface Pro med tre lätta och strömfria tillbehör som du kan ta med dig vart du vill med din Surface
  • Kompatibel med:
    Surface Pro 6
    Surface Pro (AKA Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • Paketet innehåller:
    1 x Surface Pro HDMI-adapter (MDP2HDMI)
    1 x Surface Pro VGA-adapter (MDP2VGA2)
    1 x Surface Ethernet-adapter (USB31000SPTB)
84,99 € EUR exkl. moms
106,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 76.2 mm [3 in]
Produktvikt 89 g [3.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 177 g [6.2 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till HDMI®-adapter
1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

2-i-1 Surface Pro adapterpaket
MSTS3MDPUGBK
2-i-1 Surface Pro adapterpaket

Förstärk din Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface 3 med de här Surface Pro-tillbehören

75,99 € exkl. moms
94,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 till VGA-konverteraradapter – Mini DP till VGA – 1920x1200

Anslut en Mini DisplayPort 1.2-utrustad PC eller Mac® till en VGA-skärm eller -projektor

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro
LENYMCHDVUGK
Tillbehörspaket för Lenovo Yoga 3 Pro

Förbättra din Yoga 3 genom att lägga till stöd för HDMI- eller VGA-video ut och Gigabit Ethernet

84,99 € exkl. moms
106,24 € inkl. moms
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE
LENX1MDPUGBK
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & Series 3 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet
SAMCHDFEK
VGA- och Ethernet-adapterpaket för Samsung XE303 Chromebook – HDMI till VGA – USB 2.0 till Ethernet

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till en Fast Ethernet-port, i ett praktiskt adapterpaket

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet
MACAMDPGBK
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit Ethernet

Anslut din MacBook Air® till en skärm (HDMI® eller VGA) i styrelserummet och till ett trådat Gigabit Ethernet-nätverk med detta praktiska adapterpaket

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för MacBook Pro – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE – Vit
MACPRMDPUGBK
VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för MacBook Pro – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE – Vit

Anslut din MacBook Pro® till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms

Tillbehör