StarTech.com

VGA- och Gigabit Ethernet-adapterpaket för Lenovo ThinkPad X1 Carbon – MDP till VGA – USB 3.0 till GbE

Anslut din Ultrabook™ till en VGA-projektor eller -skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

Produkt ID: LENX1MDPUGBK

  • Innehåller 1 x Mini DisplayPort till VGA-adapter, 1 x USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter med USB-genomströmningsport
  • Mini DisplayPort-adaptern stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200
  • USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO
  • Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet
73,99 € EUR exkl. moms
92,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 159 g [5.6 oz]
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
MDP2VGA
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter

Anslut din VGA-skärm till en dator med en Mini DisplayPort

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms