StarTech.com

HP Chromebook 14 HDMI till VGA och USB 3.0 Gigabit Ethernet tillbehörspaket

Anslut din Chromebook™ till en VGA-projektor eller extern skärm och lägg till Ethernet + 1 USB 3.0-port, i ett praktiskt adapterpaket

Produkt ID: HPC14VGAUGEK

  • Innehåller 1x HDMI till VGA-adapter, 1x USB 3.0 till Gigabit Ethernet-adapter med USB-genomströmningsport
  • HDMI till VGA-adaptern stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p
  • USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO
  • Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 35 mm [1.4 in]
Produkthöjd 1.7 cm [0.7 in]
Produktlängd 12.6 cm [5 in]
Produktvikt 42 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 120 g [4.2 oz]
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI till VGA-adapter
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compact HDMI to VGA Adapter Converter - Ideal for Chromebooks Ultrabooks & Laptops – 1920x1200/1080p

Connect an HDMI device/computer to a VGA monitor or projector, with this slim adapter ideal for Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black
USB31000SPTB
USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter NIC w/ USB Port - Black

Add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.0 pass-through port to your laptop through a single USB 3.0 port

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms