StarTech.com

PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port

Lägg till en 10/100/1000 Mbps Ethernet-port till vilken PC som helst via en PCI-kortplats

Produkt ID: ST1000BT32

  • En enkel 10/100/1000 Mbps kompatibel RJ45 Ethernet-port
  • Nätverkslänk/aktivitet och 10/100/1000 Mbps LED-indikatorer
  • Helt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x och IEEE 802.3ab och stödjer IEEE 802.1Q VLAN-taggning
Visa mer
  • Fullt och halvt stöd för duplex
  • Stödjer funktion för väckning över nätverket
  • Korsdetektering & automatisk korrigering (Auto MDI/MDI-X)
  • Inkluderar lågprofilsinstalleringsfäste
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Realtek - RTL8110SC
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u
PCI 2.1, 2.2
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 1000 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 36,000 Hours
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll CSMA/CD
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Netware Server 5.x, Netware ODI för DOS
Linux 2.6.x till 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. IRQ Line- & I/O-adress fördelad efter system
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - 10/100/1000 Mbits/s Länk/Aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Luftfuktighet 10% ~ 95% RH
Utseende
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 6.3 cm [2.5 in]
Produktlängd 12.3 cm [4.8 in]
Produktvikt 53 g [1.9 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 142 g [5 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Gigabit Ethernet PCI-kort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Netware Server 5.x, Netware ODI för DOS
Linux 2.6.x till 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4

Certifikat