StarTech.com

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort

Lägg till en 10 Gigabit Ethernet-port (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

Produkt ID: ST10000SPEX

  • 10Gbps PCIe-nätverk över standard Cat 6a-kablage
  • IEEE 802.3az-kompatibelt energieffektivt chipset
  • Virtualisering- (VMWare® ESXi och Microsoft Hyper-V®) och iSCSI-stöd
Visa mer
  • Kompatibelt med PCI Express Rev 2.0-specifikationen med PCIe x4-port (eller högre)
  • Bakåtkompatibel med nätverk på 1 Gbps och 100 Mbps
  • Stöd för jumboram upp till 16k
  • Stöder 802.1q VLAN-taggning
  • Stöder avlastning av kontrollsumma (IP, TCP, UDP) och LSO
  • Konfigurerad med standard profilfäste, fäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
298,99 € EUR exkl. moms
373,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3110
Gränssnitt RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
PCI Express Rev 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Jumbo Frame Support 16K max.
Kompatibla nätverk 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging), RFC 2819 (RMON MIB statistics)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.10.3 till 10.14
Linux 2.6 till 4.11.x Endast LTS-versioner
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig PCI Express x4-port
Utseende
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 83 mm [3.3 in]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 149 g [5.3 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.1 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express 10GBase-T-nätverkskort med 1 port
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.10.3 till 10.14
Linux 2.6 till 4.11.x Endast LTS-versioner
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®

Certifikat

Relaterade produkter

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör