StarTech.com
Ny

2,5Gbps 2.5GBASE-T PCIe-nätverkskort

PCI Express LAN-kort | Windows ®, MacOS & Linux | Realtek RTL8125| x4 PCIe

Produkt ID: ST2GPEX

  • Multi-Gigabit Ethernet-anslutning med fyra nätverkshastigheter: 2,5 G, 1 G, 100 Mbps, 10 Mbps
  • Kompatibel med både 2.5GBASE-T- och NBASE-T-specifikationer
  • Stöder nätverkshastigheter på 2,5 Gbps på Cat5e-kablage och Cat6a
Visa mer
  • IEEE 802.3az och IEEE802.3u uppfyller energieffektiv Realtek™ RTL8125 chipset
  • Flexibel installation med både fästen i standardutförande och låg profil medföljer
186,99 € EUR exkl. moms
233,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek RTL8125
Industristandarder IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3i (10BASE-TX)
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 16K max.
Kompatibla nätverk 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
PXE Ja
Stöd för full-duplex Ja
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (endast LTS versioner)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön LED: 2,5 Gbps
1 - Grön LED: 1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 138 g [4.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 60 g [2.1 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - nätverkskort
1 - Fäste i lågprofil
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (endast LTS versioner)

Certifikat