StarTech.com

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

Produkt ID: ST2000SPEXI

  • Two 10/100/1000Mbps compatible RJ-45 Ethernet ports
  • Fully Compliant with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3ad (link aggregation) and supports IEEE 802.1Q VLAN tagging
  • Jumbo Frame support up to 9k bytes
Visa mer
  • Teaming Support
  • Supports Checksum Offload (IP, TCP, UDP), Transmit Segmentation Offload (TCP, UDP) and Large send Offload
  • Wake-on-LAN / Remote Wake-up support
  • Configured with standard profile bracket, low profile/half-height bracket included
  • Supports Intel® Virtualization Technology (VT-c, VMDq, SR-IOV)
  • Four-lane (x4) PCI Express compatible with x4, x8 and x16 PCIe slots
  • Compatible with PCI Express Base Specification 2.1 (backward compatible with 1.0a/1.1)
181,99 € EUR exkl. moms
227,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - I350-AM2
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
PCI Express Base Specification 2.1
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (full duplex), 1000 Mbps (halv duplex)
Medeltid mellan fel (MTBF) 432 400 timmar
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Available PCI Express x4 or higher (x8, x16) slot
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - 10/100/1000 Mbps Indicator
2 - Link / Activity
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5~85% RH
Utseende
Produktbredd 19 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12.1 cm [4.8 in]
Produktlängd 67 mm [2.6 in]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 165 g [5.8 oz]
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 Port Network Card
1 - Low Profile Bracket
1 - Driver CD
1 - Instruction Manual

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe Network Card Adapter - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe Network Card Adapter - PoE/PSE

Add two Power-over-Ethernet Gigabit Ports to a PCI Express-enabled Computer

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card
ST1000SPEX42
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card

Add four Gigabit network interfaces to a Desktop PC or Server with an available PCI Express x4 slot

299,99 € exkl. moms
374,99 € inkl. moms
USB 3.0 till Dubbel Port Gigabit Ethernet-nätverksadapter med USB-port
USB32000SPT
USB 3.0 till Dubbel Port Gigabit Ethernet-nätverksadapter med USB-port

Lägg till två Gigabit Ethernet-portar och en USB 3.0-genomströmningsport till din bärbara dator genom en enda USB 3.0-port

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms

Tillbehör