StarTech.com

Gigabit PCI Express kortadapter med två portar för servernätverk - PCIe-nätverkskort

Lägg till två Gigabit Ethernet-portar till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

Produkt ID: ST1000SPEXD4

  • Två 10/100/1000 Mbps kompatibla RJ45 Ethernet-portar
  • Stöd för upp till 9K jumboram
  • Kompatibel med PCI Express Base Specification 2.0 (bakåtkompatibel med 1.0a/1.1)
Visa mer
  • Helt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och stöder IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding och IEEE 802.3x flödesreglering i full duplex
  • Stöder Microsoft NDIS5 avlastning av kontrollsumma (IP, TCP, UDP) och LSO
  • Stöd för Wake-on-LAN/Remote Wake-up
  • Konfigurerad med standard profilfäste, fäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
  • Stöder parutbyte/polaritet/skevningskorrigering
111,99 € EUR exkl. moms
139,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8111H
ASMedia - ASM1182E
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
PCI Express Base Specification 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (full duplex), 1000 Mbps (halv duplex)
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding and IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.4 till 10.9
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express-kortplats
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Grön - länk/aktivitet
2 - Gul - Gigabit-läge
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 92.6 mm [3.6 in]
Produktvikt 53 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 142 g [5 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe-nätverkskort
1 - Lågprofilsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS 10.4 till 10.9
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card
ST1000SPEX42
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card

Add four Gigabit network interfaces to a Desktop PC or Server with an available PCI Express x4 slot

299,99 € exkl. moms
374,99 € inkl. moms
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe Network Card Adapter - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Ethernet PCIe Network Card Adapter - PoE/PSE

Add two Power-over-Ethernet Gigabit Ports to a PCI Express-enabled Computer

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar
EC2000S
ExpressCard Gigabit Ethernet NIC-nätverksadapterkort för bärbar dator med 2 portar

Lägg till 2 gigabit Ethernet-portar till din bärbara dator via en enda ExpressCard-kortplats

203,99 € exkl. moms
254,99 € inkl. moms
PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port
PEX100S
PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port på en stationär dator genom en PCI Express-kortplats

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port
ST1000BT32
PCI 10/100/1000 32 Bit Gigabit Ethernet nätverksadapter-kort med 1 port

Lägg till en 10/100/1000 Mbps Ethernet-port till vilken PC som helst via en PCI-kortplats

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

Tillbehör