StarTech.com

PCIe 5GBASE-T/NBASE T Ethernet-nätverkskort med 1 port och 4 hastigheter

Lägg till en Ethernet-port till en PC-klient, server eller arbetsstation med stöd för fyra nätverkshastigheter: 5G/2,5G/1G/100Mbps

Produkt ID: ST5GPEXNB

  • Kostnadseffektiv och mångsidig Ethernet-anslutning med stöd för 4 nätverkshastigheter: 5G, 2,5G, 1G och 100Mbps
  • Få upp till hastigheter på 2,5 och 5 Gbit/s på er befintliga Cat5e-kablageinfrastruktur
  • Kompatibelt med 5GBase-T- och Nbase-T-specifikationer (Draft IEEE802.3bz)
Visa mer
  • Stöd för Windows®, macOS, Linux®
  • Stöd för 9k jumboram
268,99 € EUR exkl. moms
336,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Tehuti - TN4010
Marvell - 88E2010P
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3bz (NBase-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
802.3ad (Länkaggregering)
IEEE 802.1q (VLAN taggning)
PCI Express Rev 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Promiscuous Mode Ja
PXE Nej
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (Link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 till 10.14
Linux 2.6.32 till 4.x - Endast LTS-versioner
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk-hastighet
1 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 138 g [4.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - nätverkskort
1 - lågprofils monteringsfäste
1 - Drivrutin CD
1 - Instruktionsbok
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 till 10.14
Linux 2.6.32 till 4.x - Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort
ST10000SPEX
PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort

Lägg till en 10 Gigabit Ethernet-port (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

298,99 € exkl. moms
373,74 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 4 portar - PCI Express, Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 4 portar - PCI Express, Intel I350 NIC

Lägg till fyra Gigabit Ethernet portar till en klient, server eller arbetsstation genom en enda PCI Express kortplats

362,99 € exkl. moms
453,74 € inkl. moms
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC

Lägg till Gigabit Ethernet till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express kortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port
ST10GSPEXNB
PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port

Lägg till en Ethernet-port till en server eller arbetsstation med stöd för fem nätverkshastigheter: 10G/5G/2,5G/1G/100 Mbps

258,99 € exkl. moms
323,74 € inkl. moms
1 Port PCI Express PCIe Gigabit NIC Server Adapter Network Card - Low Profile
ST1000SPEX2L
1 Port PCI Express PCIe Gigabit NIC Server Adapter Network Card - Low Profile

Add a 10/100/1000Mbps Ethernet port to any PC through a PCI Express slot

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör