StarTech.com

Gigabit Ethernet Nätverkskort med 4 portar - PCI Express, Intel I350 NIC

Lägg till fyra Gigabit Ethernet portar till en klient, server eller arbetsstation genom en enda PCI Express kortplats

Produkt ID: ST4000SPEXI

  • Lägg till fyra 10/100/1000 RJ45 Ethernet portar till en klient, server eller stationär dator genom en enda PCIe kortplats
  • Intel I350-AM4 kretsuppsättning med Intel® Virtualization Technology för anslutningsbarhet
  • PXE-nätverksstart
Visa mer
  • Fullt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Stöd för Auto-MDIX
  • Med stöd för auto-negotiation
  • Wake-On-LAN-stöd
  • Stöd för upp till 9K jumboram
  • IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Stödjer IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Installation i helprofil eller lågprofil (inkl. LP-fäste)
  • Stöd för full-duplex
362,99 € EUR exkl. moms
453,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - I350-AM4
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1q VLAN Taggning
IEEE 802.3x Full Duplex Flödeskontroll
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 4
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (full-duplex)
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4
4 - RJ-45
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig PCI Express x4-port eller högre (x8, x16)
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - 100/1000 Mbps indikator
4 - Länk/aktivitet
Ström
Strömförbrukning 4.4W
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 18 mm [0.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 13.2 cm [5.2 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 162 g [5.7 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Nätverkskort med 4 portar
1 - Lågprofilsfäste
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port
PEX100S
PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port

Lägg till en 10/100 Mbps Ethernet-port på en stationär dator genom en PCI Express-kortplats

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card
ST1000SPEX42
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet NIC Network Adapter Card

Add four Gigabit network interfaces to a Desktop PC or Server with an available PCI Express x4 slot

299,99 € exkl. moms
374,99 € inkl. moms

Tillbehör