StarTech.com

PCI Express 10GBase-T Ethernet-nätverkskort med 2 portar - med Intel X540-chip

Lägg till två 10 Gigabit Ethernet-portar (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

Produkt ID: ST20000SPEXI

  • Lägg till två 100/1000/10Gbase-T RJ45-portar som ger kostnadseffektiv nätverksanslutning för arbetsstationer och servrar med hög bandbredd
  • Intel X540-chipset med Intel® Virtualization Technology för anslutningar
  • Upp till 20Gbps (full duplex) bandbredd per port
Visa mer
  • Kompatibelt med PCI Express Rev 2.0-specifikationen med PCIe x8-port (eller högre)
  • PXE stöd för nätverksstart
  • Fullt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Stöd för 802.3ad länkaggregering
  • Auto-MDIX-stöd
  • Med stöd för auto-negotiation
  • Stöd för upp till 15K jumboram
  • IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Stödjer IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Installation i helprofil eller lågprofil (inkl. LP-fäste)
506,99 € EUR exkl. moms
633,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - X540
Gränssnitt RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
PCI Express Rev 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 2
Porttyp Inbyggd på kort
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Maximal dataöverföringshastighet 20 Gbps (full-duplex), 10 Gbps (halv-duplex)
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Externa portar 2 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x8 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
ESXi 5.1/5.5
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig PCI Express x8-port
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Länk-hastighet
2 - Länk-aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 16.3 cm [6.4 in]
Produktvikt 157 g [5.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 242 g [8.5 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCI Express 10GBase-T Ethernet-kort
1 - Fäste i lågprofil
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
ESXi 5.1/5.5

Certifikat

Relaterade produkter

Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms