StarTech.com

Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC

Lägg till Gigabit Ethernet till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express kortplats

Produkt ID: ST1000SPEXI

  • Lägg till en 10/100/1000 RJ45 Ethernet port till en klient, server eller stationär dator genom en PCIe kortplats
  • Intel I210-AT chipset
  • PXE-nätverksstart
Visa mer
  • Fullt kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Stöd för Auto-MDIX
  • Med stöd för auto-negotiation
  • Wake-On-LAN-stöd
  • Stöd för upp till 9K jumboram
  • IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Stödjer IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Stödjer Audio Video Bridging (AVB)
  • Installation i helprofil eller lågprofil (inkl. LP-fäste)
  • Stöd för full-duplex
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Intel - I210-AT
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1q VLAN Taggning
IEEE 802.3x Full Duplex Flödeskontroll
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2000 Mbps (full-duplex)
Promiscuous Mode Ja
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1 Hane
1 - RJ-45 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express-utbyggnadskortplats
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - 100/1000 Mbps indikator
1 - Länk/aktivitet
Ström
Strömförbrukning Max 0.8W
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 66 mm [2.6 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 38 g [1.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 100 g [3.5 oz]
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Nätverkskort med 1 port
1 - Lågprofilsfäste
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner

Certifikat

Relaterade produkter

Gigabit Ethernet Nätverkskort med 4 portar - PCI Express, Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 4 portar - PCI Express, Intel I350 NIC

Lägg till fyra Gigabit Ethernet portar till en klient, server eller arbetsstation genom en enda PCI Express kortplats

362,99 € exkl. moms
453,74 € inkl. moms
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1 Port PCI Express PCIe Gigabit NIC Server Adapter Network Card - Low Profile
ST1000SPEX2L
1 Port PCI Express PCIe Gigabit NIC Server Adapter Network Card - Low Profile

Add a 10/100/1000Mbps Ethernet port to any PC through a PCI Express slot

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör