StarTech.com

PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port

Lägg till en Ethernet-port till en server eller arbetsstation med stöd för fem nätverkshastigheter: 10G/5G/2,5G/1G/100 Mbps

Produkt ID: ST10GSPEXNB

  • Kostnadseffektiv och mångsidig Ethernet-anslutning med stöd för fem nätverkshastigheter: 10G, 5G, 2,5G, 1G och 100 Mbps
  • Kompatibelt med 10GBase-T och NBASE-T-specifikationer
  • IEEE 802.3az-kompatibelt energieffektivt chipset
Visa mer
  • Virtualisering- (Microsoft Hyper-V®) och iSCSI-stöd
  • PCIe 2.0 x4-gränssnitt
  • Stöder nätverkshastigheter på 2,5 och 5 Gbps på Cat5e-kablage och 10 Gbps på Cat6a
  • Stöd för upp till 9K jumboram
  • Stöder 802.1q VLAN-taggning
  • Stöd för full-duplex
  • Stöder Auto-MDIX
  • Stöder avlastning av kontrollsumma (IP, TCP, UDP) och LSO
  • Konfigurerad med ett standard profilfäste och ett fäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
258,99 € EUR exkl. moms
323,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp PCI Express
Chipset-ID Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3310P
Gränssnitt RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Industristandarder IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
802.3ad (Länkaggregering)
IEEE 802.1q (VLAN taggning)
PCI Express Rev 2.0
Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatibla nätverk 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Promiscuous Mode Ja
PXE Nej
Stöd för full-duplex Ja
Stödda protokoll IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - RJ-45 Hona
Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 till 10.14
Linux 3.x till 4.14 Endast LTS-versioner
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Ledig PCI Express x4-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Länk/hastighet
1 - Länk/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 83 mm [3.3 in]
Produktvikt 54 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 150 g [5.3 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PCIe Ethernet-nätverkskort med 1 port och 5 hastigheter
1 - Drivrutin CD
1 - Monteringsfäste i lågprofil
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 till 10.14
Linux 3.x till 4.14 Endast LTS-versioner
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certifikat

Relaterade produkter

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort
ST10000SPEX
PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort

Lägg till en 10 Gigabit Ethernet-port (10 Gbps) till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express-port

298,99 € exkl. moms
373,74 € inkl. moms
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet Fibernätverkskort med öppen SFP+ – PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter

Gradera din nätverkskapacitet genom att använda den 10Gb SFP+ sändtagare du själv föredrar och anslut din PCIe-aktiverade server till ett 10 Gigabit fibernätverk

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Gigabit Ethernet Nätverkskort med 1 port - PCI Express, Intel I210 NIC

Lägg till Gigabit Ethernet till en klient, server eller arbetsstation genom en PCI Express kortplats

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Dual Port PCI Express (PCIe x4) Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card - Intel i350 NIC

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

181,99 € exkl. moms
227,49 € inkl. moms
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil
ST1000SPEX2
PCI Express PCIe Gigabit nätverksserveradapter NIC-kort – Dubbelprofil

Lägg till en Ethernet-port med 10/100/1000 Mbps till en dator genom en PCI express-kortplats

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör