StarTech.com

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängarpaket över ett-par-kabel - 10/100 Mbps - 1 km

Skala ditt 10/100 Mbps Ethernet-nätverk 1 km över RJ11-telefonlinjer och fjärranslut fyra RJ45-nätverksenheter

Produkt ID: 410VDSLEXT2

  • Slipp extra kostnader genom att använda befintlig telefoninfrastruktur eller RJ11-kabel
  • Anslut flera RJ45-nätverksenheter direkt till mottagaren med en inbyggd Ethernet-switch med 4 portar
  • Skapa en praktisk punkt-till-punkt-förlängning över större avstånd än standard Ethernet-kabel på 10/100 Mbps
Visa mer
  • Konfigurera och hantera nätverket snabbt med ett enkelt webbaserat gränssnitt
  • Skydd mot ESD och överspänning, 8 kV via luft och 4 kV via kontakt
  • Stöder filtrering av IP-, port- och MAC-adress
  • Stöder VLAN-taggning, Quality of Service (QoS), auto-MDIX, Auto-Negotiation och drift i full-duplex
509,99 € EUR exkl. moms
637,49 € EUR inkl. moms

Överblick

1 port till 4 portar VDSL2 Ethernet-förlängningspaket låter dig ansluta upp till 4 fjärrnätverkssegment eller -enheter till nätverket med RJ11-telefonkabel.

Denna VDSL2-förlängare är enkel att använda och har en inbyggd Ethernet-switch med 4 portar på mottagarenheten, vilket minskar kostnaderna av att köpa extra nätverksswitchar eller routrar.

1 to 4 port VDSL2 solution that lets you extend a network over RJ 11 cable

Utvidga ditt nätverk över stora avstånd

Förlängaren gör det enklare att ansluta dina avlägsna enheter eller serverrum till nätverk genom att övervinna vanliga CATx Ethernet-kablars avståndsbegränsning på 100 m. Den är perfekt till att ansluta avlägsna IP-kameror eller användarstationer med hjälp av ett-pars-kabel i koppar som till exempel telefonkabel.

Den mångsidiga förlängaren utökar nätverket med upp till 1000 m vid 40 Mbps eller 300 m vid 100 Mbps.

Spara pengar, använd med befintlig infrastruktur

Med en inbyggd Ethernet-switch med 4 portar behöver du inte köpa extra nätverksutrustning till den avlägsna platsen. Dessutom kan du ge nätverksåtkomst över den befintliga telefoninfrastrukturen för att spara på extra kostnader eller helt enkelt använda en enda punkt-till-punkt RJ11-kabel.

Den pålitliga kabeln är idealisk för att ansluta olika närliggande byggnader till samma nätverk eller i äldre byggnader som endast har gammal vanlig telefoni (POTS). Den ger dig fler nätverksmöjligheter på platser där standard trådad CATx eller trådlös åtkomst inte är tillgänglig eller opålitlig.

Passar dina behov, direkt ur lådan

Detta förlängarpaket är den perfekta allt-i-ett-lösningen. Med den inbyggda DIP-switchen och webbaserad anpassning har du alla verktyg som behövs för enkel men ändå effektiv nätverksförlängning och -hantering.

Webbgränssnittet låter dig finjustera inställningar som t.ex. filtrering av IP, port och MAC-adress och för att du ska komma igång snabbt behövs ingen installation av mjukvara eller drivrutiner.

410VDSLEXT2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Anslut användare på avskilda platser i en stor anläggning eller i separata byggnader med befintligt RJ11

Använd i sten- och betongbyggnader eller byggnadsminnen där det oftast inte finns nätverksanslutning

Förläng nätverksåtkomst och anslut flera IP-kameror eller WiFi-åtkomstpunkter på avlägsna platser i en sportarena, hörsal eller ett universitetsområde

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID Metanoia - MT3201
Metanoia - MT2201GL-B1
Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
VDSL2 ITU-T G.993.2-, VDSL ITU-T G.993.1- och VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1-kompatibel
IEEE 802.3x flödesreglering i full-duplex, IEEE 802.1Q VLAN-tagging, IEEE 802.1P Quality of Service (QoS)
Portar 4
Rättsliga godkännanden EN61000-4-5 4KV
EN61000-4-2 - Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
Prestanda
Allmänna specifikationer Stöd för full-duplex - Ja
Ja
VLAN-taggning - Ja
Auto MDIX Ja
Jumbo Frame Support Nej
Maximal dataöverföringshastighet 200 Mbps – Full-duplex
Maximalt avstånd 1 km (0.6 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) Sändarenhet: 73,519 timmar
Mottagarenhet: 66 436 timmar
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 4 - RJ-45 Hona
1 - RJ-11 Hona
Lokala enhetskontakter 2 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Dimensioner (LxBxH) och vikt (g)
Sändarenhet: 95 x 72 x 22 mm - 87 g
Mottagarenhet: 178 x 130 x 37 mm - 300 g
Indikatorer
LED-indikatorer Se produktmanualen
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.36 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Strömförbrukning 4.5
Utspänning 12 DC
Utström 1.0 A
Miljö
Drifttemperatur Transmitter Unit: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Receiver Unit: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur Transmitter Unit: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Receiver Unit: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet Sändarenhet: 10~90 % RH (icke-kondenserande)
Mottagarenhet: 10~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 135 mm [5.3 in]
Produkthöjd 60 mm [2.4 in]
Produktlängd 180 mm [7.1 in]
Produktvikt 408 g [14.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.4 kg [3.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VDSL2 Ethernet-sändare med 1 port
1 - VDSL2 Ethernet-mottagare med 4 portar
2 - Universella strömadaptrar (NA/UK/EU)
1 - RJ45 till VDSL2-kabel
1 - RJ11-kabel
1 - CD med instruktioner
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a VDSL Extender, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. To identify what the source of the issue is, observe the power LED, LAN LED, and VDSL LED on the units.

If the power LED is not illuminated for the transmitter or the receiver, complete the following:

  • Make sure that you are using the provided power adapter(s).
  • Make sure that the adapter is plugged into a compatible wall outlet.
  • Make sure that the adapter is plugged into both the transmitter and receiver.

If another LED is not operating as expected, make sure that the components in your setup are working correctly. To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, VDSL extender, and network devices in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use different cables, a different VDSL extender, and network devices in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test components that you know work in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.
  • Use short cables when you are testing.

Make sure that the DIP switches are set to the following:

  • DIP switch one (CO/CPE) is opposite on both units. It does not matter which unit is set to CO or CPE.
  • DIP switches two to four are identical on both local and remote units. By default, DIP switches two to four are set to Off (the switch is pointing up).

If there is still no VDSL connection or if there is intermittent connection issues, try the following:

  • Modify the Signal to Noise Ratio (SNR) by changing switch four on both units.
  • Modify the operation mode of the unit by changing switch two or three so that they match on both units.

If you cannot establish a network connection between your remote and local units, you need to do the following to make sure that the issue is not related to the network configuration:

  • Use two computer systems directly connected to the VDSL extender LAN ports.
  • Open a command prompt on Computer 1 and ping Computer 2.

If the issue is not related to the network configuration, you should receive a response from Computer 2.

For more information on how to ping another network device, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=networking#ping-test-windows-mac-os.