Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

10/100 ström över Ethernet-splitter (PoE) 5/12 V

Produkt ID: POESPLT100

Anslut och strömförse icke-PoE-tillägg med en ström över Ethernet-kabel

Funktioner
  • Utgångsalternativ på 5, 7,5, 9 och 12 V med upp till 19,2 W.

  • Stålhölje för hållbarhet i tuffa miljöer

  • Kompatibel med standarderna IEEE802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE-802.3af PoE

Flera funktioner . . .
  • Stöder auto-MDIX & auto-negotiation

  • Inkluderar en 45 cm strömkabel för anslutning till enheten

  • Stöder 10BASE-T/100BASE-TX EIA/TIA 568 Cat3, 4, 5, 5e eller 6 UTP/STP

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
78,99 € EUR exkl. moms
98,74 € inkl. moms

ID: POESPLT100

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

POESPLT100 10/100 Mbps ström över Ethernet-delaren (PoE) med 5-12V-utgång separerar data- och strömanslutningen från din PSE som t.ex. en PoE-injektor eller en PoE-switch.

Vid PoE-anslutningens avlägsna ände ger POESPLT100 dig ett vanligt DC-uttag med utgångsalternativ på 5, 7,5, 9 och 12 V, separerar Ethernet-data-anslutningen och låter dig utnyttja fördelarna med ström över Ethernet (PoE) och använda olika tillägg där det inte finns vägguttag.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Valbar strömutgång ger flexibiliteten att arbeta med många olika tillägg
  • Använd befintligt Cat5/5e/6 Ethernet-kablage för att ge både ström och data och installera fjärrutrustning på platser där det tidigare var omöjligt
  • Stabil stålkonstruktion ger hållbarhet i tuffa miljöer
Användning
  • Strömförse nästan vilket icke-PoE-tillägg som helst över PoE-kablage (ström över Ethernet)
  • Perfekt för att strömförse en trådlös accesspunkt (WAP) i en kontorsmiljö
  • Strömförse en säkerhetskamera/nätverkskamera som är avlägset placerad där det inte finns någon strömanslutning
  • Butiksapplikationer som t.ex. RFID-läsare
  • Strömförse din porttelefon, personsöknings- eller informationshögtalarförstärkare
  • Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar eller informationskiosker
  • Utvidga din tekniks infrastruktur utan krånglet med att dra ny el eller utgifter för nya sladdar
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
Prestanda
Allmänna specifikationer Alternativ på 5, 7,5, 9 och 12 V med upp till 19,2 W
Maximal dataöverföringshastighet 100 Mbps
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Indikator för PSE-anslutning
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 75 mm [3 in]
Produkthöjd 22 mm [0.9 in]
Produktlängd 102 mm [4 in]
Produktvikt 240 g [8.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - POEPSLT100
1 - 45 cm strömkabel
1 - Användarhandbok
Certifikat
Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Blue
WIRC6PATBLRL

Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Blue

Make Gigabit network connections using this high quality Cat6 Cable

310,99 € exkl. moms
388,74 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.