StarTech.com

1-port 60 W PoE-injektor + PoE-splittersats

60 W Ultra PoE-sats | 60 W över 100 m | 802.3af/at/bt-kompatibel | 10/100/1 000 Gbit/s

Produkt ID: UPOESPLT1G

  • Splittern separerar PoE-strömmen från data över RJ45 Ethernet-kabel till 12 V/19 V/24 V DC-utmatning
  • Injektorn levererar digital Ethernet-data med 54 V DC-ström över tvinnade parkablar
  • Stöder hastigheter på 10/100/1 000 Mbps över ett avstånd på upp till 100 meter
Visa mer
  • Injektorn överensstämmer med IEEE 802.3af/at/bt PoE end-span/mid-span PSE
  • Splitter uppfyller IEEE 802.3af/at-standarden med 802.3bt-kompatibilitet
248,99 € EUR exkl. moms
311,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)
Prestanda
Auto MDIX Nej
Fjärrhantering Nej
Flödeskontroll Inget stöd för flödeskontroll
(Portarna möjliggör genomströmning mellan stift)
Jumbo Frame Support Nej
Maximal kabellängd 100 m [328 ft]
Maximalt avstånd 100 m / 330 ft
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar vid 25 grader Celsius
PoE-användning 60 W+
100 W
20 W
Stöd för full-duplex Nej
Stödd spänning 12 V
19 V
24 V
Switching-arkitektur Inget stöd för att byta arkitektur
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 (PoE+) Hona
4 - RJ-45 (PoE+) Hona
Connector B 1 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Systemeffekt
1 - PoE i bruk
1 - Äldre läge
3 - PoE-användning 20 W/40 W/60 W+
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2A
Polaritet på mittpol Positiv
Strömförbrukning 71.82
Utspänning 54 DC
Utström 12VDC @ 5A
19VDC @ 3.15A
24VDC @ 2.5A
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50 degrees C
Förvaringstemperatur -10 to 70 degrees C
Luftfuktighet 5 % till 90 % relativ fuktighet, icke-kondenserande
Utseende
Färg Black & Brown
Kabinettyp Metal
Produktbredd 23.3 cm [9.2 in]
Produkthöjd 8.5 cm [3.3 in]
Produktlängd 39 cm [15.4 in]
Produktvikt 300 g [10.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.9 kg [4.1 lb]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 33.4 cm [13.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PoE-splitter
1 - PoE-injektor
1 - Universell strömadapter
4 - Strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - DC-kontaktkablar
1 - RJ45-nätverkskabel
1 - Användarhandbok
PoE Ja
WDM Ja

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar
POEINJ2GI
Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar

Förse två Gigabit PoE-enheter med ström- och dataanslutning över standard Ethernet-kablage

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar
IES61002POE
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar

Anslut Gigabit Ethernet-data och -ström till 4 PoE-kapabla enheter med 2 extra GbE-portar och redundant strömingång

518,99 € exkl. moms
648,74 € inkl. moms
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar
IES81000POE
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar

Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar

395,99 € exkl. moms
494,99 € inkl. moms
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports
IES51000POE
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports

Connect Gigabit Ethernet and power to 4 PoE-enabled devices, with 15.4W per-port output

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms

Tillbehör