StarTech.com

Förlängningsset för Gigabit Ethernet över okontrollerade nätverk- 2,4 km

Förläng ett Ethernet-nätverk över en koaxialkabel upp till 2,4 km

Produkt ID: EOC1110K

  • Plug-and-play-design ger enkel installation, ingen konfigurering eller programvara krävs
  • Använder befintlig koaxialkabel RG-59, RG-6, RG-7, eller RG-11
  • Överför på upp till 2,4 km
Visa mer
  • Transparent TCP/IP-drift
  • Auto-MDIX och Auto-negotiation 10/100/1000 Base-T och full eller Half-Duplex på Ethernet-porten
  • Kompatibel med HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • Status LED:er ger smidig övervakning av enhets- och anslutningsstatus
463,99 € EUR exkl. moms
579,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet Upp till 112 Mbps vid 900 m
Upp till 64 Mbps vid 2,4 km
Hastighet/avstånd beror på den använda kabelns sort/kvalitet (se detaljerad tabell i bruksanvisningen)
Maximalt överföringsavstånd 2.4 km (1.5 mi)
Medeltid mellan fel (MTBF) 57,000 Hours
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
Kontakt(er)
Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
2 - Typ F (RF-koaxial) Hona
Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45 Hona
2 - Typ F (RF-koaxial) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 75 Ω (ohm) koaxial RG-59-, RG-6-, RG-7- eller RG-11-kabel krävs
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Koaxial synkronisering
1 - Koaxial-länk/Aktivitet
1 - LAN-länk/Aktivitet
1 - Ström
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.36A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source 2 AC-adaptrar medföljer
Strömförbrukning 4
Utspänning 12V DC
Utström 1.6 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10~90% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 13.8 cm [5.4 in]
Produkthöjd 2.9 cm [1.1 in]
Produktlängd 77 mm [3 in]
Produktvikt 667 g [23.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.5 lb]
Package Height 16.4 cm [6.5 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 23.8 cm [9.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lokal enhet
1 - Fjärrenhet
2 - Universella strömadaptrar (NA/EU/UK) eller AU i Australien
1 - Användarhandbok

Certifikat

Tillbehör