StarTech.com

Gigabit-midspan med 4 portar - PoE+-injektor - 802.3at/af

Ge ström och data till fyra Power over Ethernet-enheter med hjälp av denna väggmonterbara PoE+ midspan-hub

Produkt ID: POEINJ4G

  • Anslut, strömförse och använd upp till fyra Gigabit PoE-drivna enheter (PD) enkelt
  • Ger full effekt till varje port - upp till 30,8 W (802.3at) eller 15,4 W (802.3af) till varje ansluten enhet
  • Flexibel installation med ett väggmonterbart metallhölje i skrivbordsstorlek
Visa mer
  • Plug-and-play-installation och användning
  • Identifierar automatiskt den strömförsedda enheten för att ge lämplig mängd ström
  • Kretsskydd förhindrar interferens mellan portarna
  • Stöd för 10/100/1000 Mbps nätverk och enheter samt Auto-Negotiation och auto-MDIX
190,99 € EUR exkl. moms
238,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Portar 4
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 2 Gbps (Full-duplex)
Maximal kabellängd 100 m [328 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Strömutgång 52 V DC vid 30,8 W (PoE+)
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 8 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
System- och kabelkrav Om dina anslutna enheter inte uppfyller IEEE 802.3af- eller IEEE 802.3at PoE-standarden kommer POEINJ4G inte injicera ström till de anslutna enheterna/Ethernet-kablarna
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
4 - PoE i bruk
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2-1 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 120
Utspänning 52 DC
Utström 2.31 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 30 cm [11.8 in]
Produkthöjd 9 cm [3.5 in]
Produktlängd 17 cm [6.7 in]
Produktvikt 202 g [7.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.6 kg [3.6 lb]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 30.5 cm [12 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Gigabit PoE+-injektor med 4 portar
1 - Universell strömadapter
4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar
POEINJ2GI
Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar

Förse två Gigabit PoE-enheter med ström- och dataanslutning över standard Ethernet-kablage

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar
IES61002POE
Okontrollerad industriell Gigabit Ethernet-switch med 6-portar, 4 PoE+-portar och spänningsreglering - DIN-Rail-/väggmonterbar

Anslut Gigabit Ethernet-data och -ström till 4 PoE-kapabla enheter med 2 extra GbE-portar och redundant strömingång

518,99 € exkl. moms
648,74 € inkl. moms
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar
IES81000POE
Ohanterad industriell Gigabit Power over Ethernet-switch med 8 portar – 802.3af/at PoE+-switch – Väggmonterbar

Anslut ström och Gigabit Ethernet-data till 8 PoE-kapabla enheter med 30 W per port – Väggmonterbar

426,99 € exkl. moms
533,74 € inkl. moms
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports
IES51000POE
5 Port Unmanaged Industrial Gigabit PoE Switch with 4 Power over Ethernet ports

Connect Gigabit Ethernet and power to 4 PoE-enabled devices, with 15.4W per-port output

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms

Tillbehör