StarTech.com

Gigabit PoE+-förlängare med 1 port - 802.3at och 802.3af - 100 m

Skala din Power over Ethernet-anslutning med 100 m, eller kedjekoppla upp till fyra förlängare för större avstånd

Produkt ID: POEEXT1GAT

  • Använd och få åtkomst till dina Gigabit PoE-drivna enheter (PD) längre bort
  • Förläng dina PoE-enheter över större avstånd genom att kedjekoppla fyra förlängare upp till totalt 500 m (reducerad ström vid varje anslutning)
  • Kompakt, väggmonterbart och tåligt metallhölje för bekvämlighet och tillförlitlighet
Visa mer
  • 2 kV ESD- och överspänningsskydd
  • Plug-and-play-installation utan behov av strömadapter
  • Ingående ström på IEEE 802.3at 30 W till utgående ström på IEEE 802.3at/af 24 W
  • 52 V till 56 V utström
  • Identifierar automatiskt din anslutna PD för att förhindra skador vid felaktig installation
181,99 € EUR exkl. moms
227,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Portar 1
Prestanda
Auto MDIX Ja
Flödeskontroll Halv-duplex mottryck
IEEE 802.3x pauseram för full-duplex
Jumbo Frame Support Nej
Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps
Maximal dataöverföringshastighet 2 Gbps (Full-duplex)
Maximal kabellängd 100 m [328 ft]
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
Överspänningsskydd EN61000-4-2 (ESD) - 2 kV
EN61000-4-5 (Överspänning) - 2 kV
Stöd för full-duplex Ja
Strömutgång En förlängare - 24 W
Strömutgång: Två förlängare kedjekopplade - 20 W
Strömutgång: Tre förlängare kedjekopplade - 16 W
Strömutgång: Fyra förlängare kedjekopplade - 12 W
Switching-arkitektur Lagring-och-vidarebefordran
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 2 - RJ-45 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Totalt förlängningsavstånd kan ofta vara kortare på grund av att spänningen sjunker på de anslutna kablarna. Maximalt avstånd kan variera baserat på kvaliteten på UTP-kablarna och miljön.
Du kan kedjekoppla upp till totalt 4 POEEXT1GAT-enheter, till maximalt 500 m. Den fjärde enheten ger IEEE 802.3af på upp till 12 W.
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
System- och kabelkrav Om din anslutna enhet inte uppfyller IEEE 802.3af- eller IEEE 802.3at PoE-standarden kommer POEEXT1GAT inte genomströmma ström till den anslutna enheten/Ethernet-kabeln.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - PoE IN
1 - LNK/ACT
1 - PoE UT
Ström
Power Source PoE-driven
Strömförbrukning 3.2 W Max
Utspänning 52 ~ 56 DC
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 69 mm [2.7 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 94 mm [3.7 in]
Produktvikt 193 g [6.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 343 g [12.1 oz]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Gigabit Power over Ethernet-förlängare
1 - Instruktionsbok
Auto-Negotiation Ja

Certifikat

Relaterade produkter

Förlängningsset för Gigabit Ethernet över okontrollerade nätverk- 2,4 km
EOC1110K
Förlängningsset för Gigabit Ethernet över okontrollerade nätverk- 2,4 km

Förläng ett Ethernet-nätverk över en koaxialkabel upp till 2,4 km

463,99 € exkl. moms
579,99 € inkl. moms

Tillbehör