Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare

Produkt ID: ETCHS2U

Lägg till ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp

Funktioner
  • 2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser och allström (AC/DC)

  • Ensam 200 W strömkälla medföljer - reservströmsförsörjning (ETCHS2UPSU) finns även att tillgå - säljs separat

  • 2 löstagbara kylfläktar medföljer

  • Alla moduler och kort stödjer snabbväxling

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
1 012,99 € EUR exkl. moms
1 266,24 € inkl. moms

ID: ETCHS2U

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Med ETCHS2U 2U chassi för mediakonverterare för hyllmontering med 20 kortplatser kan du lägga till ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp och bidra med centralström och kylning.

Till mediakonverteraren för rack medföljer en ensam 200 W strömkälla som kan strömsätta alla 20 kortplatser centralt och ett extra fack där man kan lägga till reservströmsförsörjning (ETCHS2UPSU) för maximal drifttid. Två kylfläktar medföljer också (en per sida) som hjälper till att förlänga livslängden på dina mediakonverterare.

2U-chassit är ett perfekt tillbehör till StarTech.coms ET-serie 2 konverterare och är utformat så att alla viktiga komponenter (ström, fläktar och mediakonverterarkort) går att snabbväxla (hot swap) så att man slipper nätverksavbrott.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Chassit sammanför dina mediakonverterare på en plats och bidrar med central strömförsörjning och kylning för en effektiv racklösning
  • Modulär design gör att du kan snabbväxla dina mediakonverterarkort eller fläktar eller lägga till en extra strömkälla utan driftstopp
Användning
  • Montera och strömsätt upp till 20 mediakonverterare centralt i ett enda chassi med extra kylning och valfri reservströmsförsörjning
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 2 - 80 mm
Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)
Ramtyp Öppen ram
U-höjd 2U
Prestanda
Bullernivå 44.5 dBA
Luftflödeshastighet 59.37 CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 65,000 Hours (25°C)
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 2.2 A
Power Source Standard 120V Power Cords
Strömförbrukning 60
Utspänning 12 DC
Utström 16.6 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~90% RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart
Kabinettjocklek 1 mm [0 in]
Kabinettyp Stål
Produktbredd 517 mm [20.4 in]
Produkthöjd 164 mm [6.5 in]
Produktlängd 394 mm [15.5 in]
Produktvikt 6.1 kg [13.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 8.4 kg [18.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2U chassi för mediakonverterare
3 - Strömkablar (NA/EU/UK)
1 - jordande skruv
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Redundant 200W Media Converter Chassis Power Supply Module for ETCHS2U
ETCHS2UPSU

Redundant 200W Media Converter Chassis Power Supply Module for ETCHS2U

Add a redundant or replacement power supply to the ETCHS2U media converter chassis

497,99 € exkl. moms
622,49 € inkl. moms

10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2

10/100 Mbps Multi Mode Fiber Media Converter SC 2 km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 1.2 miles/2km over Multi Mode SC fiber

103,99 € exkl. moms
129,99 € inkl. moms

10/100 Single Mode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SM302

10/100 Mbps fibermediaomvandlare i enkelläge SC 30 km

Konvertera och förläng en 10/100 Mbps Ethernet-anslutning med upp till 30 km över SC-fiber i enkelläge

234,99 € exkl. moms
293,74 € inkl. moms

10/100 Mbps Multi Mode Fiber Media Converter ST 2 km
ET90110ST2

10/100 Mbps Multi Mode Fiber Media Converter ST 2 km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 1.2 miles/2km over Multi Mode ST fiber

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms

10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2

10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit SC 20km

Convert and extend a 10/100 Mbps Ethernet connection up to 12.4 miles/20 km over a single mode SC fiber cable

489,99 € exkl. moms
612,49 € inkl. moms

Fiber Media Converter Gigabit 1000Mbps MM Fibre LC 550m
ET91000LC2

Fiber Media Converter Gigabit 1000Mbps MM Fibre LC 550m

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 550 m / 1804 ft over Multimode LC fiber

251,99 € exkl. moms
314,99 € inkl. moms

Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps
ET91000SC2

Gigabit Ethernet fibermediaomvandlare med multiläge SC 550 m – 1000 Mbps

Konvertera och förläng en Gigabit Ethernet-anslutning med upp till 550 m över SC-fiber i multiläge

203,99 € exkl. moms
254,99 € inkl. moms

Gigabit Ethernet Single Mode Fiber Media Converter SC 40 km - 1000 Mbps
ET91000SM402

Gigabit Ethernet Single Mode Fiber Media Converter SC 40 km - 1000 Mbps

Convert and extend a Gigabit Ethernet connection up to 24.8 miles/40 km over Single Mode SC fiber

639,99 € exkl. moms
799,99 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.